Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Technique de réseaux industriels : connexion via des modules de bus de terrain

Comment fonctionne le transfert de données via des modules de bus de terrain ?

Le transfert de données via des modules de bus de terrain est un élément central des technologies d'automatisation et de communication industrielles modernes. Les bus de terrain permettent la mise en réseau des contrôleurs, capteurs et actionneurs en environnement industriel, garantissant ainsi un transfert de données efficace et fiable entre les différents composants.

Qu'est-ce qu'un bus de terrain ?

Un bus de terrain est un réseau de communication numérique utilisé en automatisme pour mettre en réseau divers appareils tels que des capteurs, des actionneurs et des contrôleurs. Contrairement au câblage classique, souvent basé sur des connexions point à point, un bus de terrain permet la communication via un réseau partagé. Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation de protocoles standardisés qui régulent l'échange de données entre les appareils. Les bus de terrain peuvent transférer des données en temps réel et prennent en charge diverses topologies, telles que les structures en ligne, en arbre ou en anneau.

Quels sont les avantages d'un bus de terrain ?

L'utilisation des bus de terrain dans les technologies d'automatisation offre de nombreux avantages par une augmentation considérablement de l'efficacité et de la flexibilité des systèmes de production. L'avantage de ces bus de terrain réside non seulement dans la communication longue distance, mais aussi dans la fonction de diagnostic. La réduction des coûts de câblage et la possibilité de mettre en réseau plusieurs appareils via un support de communication commun simplifient et optimisent l'installation. Les bus de terrain permettent également une communication en temps réel, essentielle pour les applications où le temps est critique.

Quelles sont les différences entre les bus de terrain ?

Les bus de terrain diffèrent sur plusieurs points. Ces différences influent sur le choix du bus de terrain adapté à une application donnée, en fonction des exigences spécifiques de l'environnement industriel. En voici quelques exemples :

  • Topologie :Les bus de terrain peuvent prendre en charge différentes structures de réseau, telles que les topologies linéaires, en étoile, en anneau ou en arbre. Le choix de la topologie a un impact sur la flexibilité et l'évolutivité du système.

  • Débit des données :Les différents systèmes de bus de terrain offrent des débits de données différents. Celui-ci dépend de l'application et des temps de réaction nécessaires souhaités.

  • Domaine d'application: Certains bus de terrain sont spécialement développés pour des secteurs ou des applications spécifiques. Les modules de bus de terrain se distinguent donc par le matériau de leur boîtier, choisi en fonction de leur environnement d'utilisation. Pour une utilisation dans des installations de soudage, par exemple, un module en boîtier plastique renforcé de fibres de verre est adapté. L'acier inoxydable est recommandé pour une utilisation en environnement hygiénique.

  • Fonctions de sécurité :Certains bus de terrain offrent des fonctions de sécurité intégrées qui sont nécessaires pour les applications dans des environnements critiques pour la sécurité.

  • Normes de protocole :Chaque bus de terrain possède son propre protocole de communication, qui définit la manière dont les données sont transmises. Certains sont propriétaires, tandis que d'autres sont normalisés au niveau international, ce qui facilite l'interopérabilité entre les appareils de différents fabricants. Profibus, CAN-Bus, Modbus et Ethernet/IP en sont des exemples.

Qu'est-ce qu'un module de bus de terrain ?

Les modules de bus de terrain jouent un rôle crucial dans l'intégration et la fonctionnalité de ces systèmes en automatisation industrielle. Un module de bus de terrain sert d'interface entre les appareils de terrain (tels que les capteurs et les actionneurs) et le réseau. Il permet la transmission de données et de commandes et garantit une communication efficace entre les différents composants. La communication s'effectue via un protocole spécifique qui permet l'échange de données et de commandes entre les appareils et le contrôleur. Le module traduit les signaux entre le réseau et les appareils connectés.

Vous trouverez ici un aperçu des systèmes de bus de terrain courants.

Technologies de bus de terrain - pour des performances percutantes
En savoir plus

Systèmes de bus de terrain et IO-Link

L'association des systèmes de bus de terrain avec IO-Link permet une intégration transparente des capteurs et actionneurs dans les architectures d'automatisation existantes. IO-Link agit comme une extension des systèmes de bus de terrain et permet de connecter un grand nombre d'appareils via une interface standardisée. Cela réduit le câblage nécessaire et simplifie l'installation.

En utilisant IO-Link en conjonction avec les systèmes de bus de terrain, les entreprises bénéficient d'une meilleure communication de données, permettant la transmission des données de processus, ainsi que des données de diagnostic et des informations de paramétrage. Cela améliore la surveillance et la maintenance des appareils, réduisant ainsi les temps d'arrêt et accroissant par là même l'efficacité.

De plus, vous pouvez facilement adapter et étendre vos solutions d'automatisation grâce à IO-Link en ajoutant de nouveaux appareils compatibles sans avoir à modifier l'ensemble de l'infrastructure. Ceci est particulièrement avantageux dans les environnements de production dynamiques où les exigences peuvent évoluer rapidement.

L'intégration d'IO-Link aux systèmes de bus de terrain existants permet également de réaliser des économies. La réduction du câblage et la simplification de la maintenance permettent de réduire les coûts d'installation et d'exploitation. De plus, la technologie de diagnostic améliorée permet une maintenance proactive, minimisant ainsi les temps d'arrêt coûteux.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?