Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection – Aimants

Détection, à l'aide de capteurs, d'aimants pour la surveillance de la position de piston

Détection – Aimants

Détection, à l'aide de capteurs, d'aimants pour la surveillance de la position de piston

Vous souhaitez surveiller la position du piston de votre cylindre ou pince ? Afin que vous puissiez trouver ici la solution adaptée, veuillez répondre aux questions suivantes : Quelle forme de rainure est prévue dans le vérin ? De combien de place dispose-je pour le montage ? De quelles conditions ambiantes devrais-je tenir compte (températures accrues, humidité, huile, saletés, etc.) ? Ainsi, vous choisirez la bonne technologie.

Exemples d'application

Un capteur magnétique intégré dans la rainure détecte l'état d'ouverture (ouvert/fermé) d'une pince ou la position d'un éjecteur pneumatique. Vous garantissez ainsi que le positionnement précis des blisters dans leur emballage en carton, ou encore la séparation des allumettes mal emballées. Les capteurs magnétiques se caractérisent par leur forme compacte et une installation simple.

Technologies de capteurs

Le capteur magnétique détecte l'intensité du champ magnétique d'un aimant permanent. La détection fonctionne également à travers des parois non magnétiques, p. ex. à travers un cylindre en aluminium. Lorsque la valeur seuil (intensité du champ magnétique) est dépassée, le capteur génère un signal de commande.

Grâce à l'électronique miniaturisée, vous pouvez insérer ces capteurs directement dans la rainure en C (3,8 mm). Des modèles additionnels sont disponibles pour d'autres types de rainure, p. ex. la rainure en T, et pour d'autres possibilités de fixation.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?