Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

IO-Link – Connexion et interconnexion

Comment l'IO-Link permet une connexion et une interconnexion intelligentes dans une machine

IO-Link – Connexion et interconnexion

L'IO-Link permet la communication bidirectionnelle, du niveau commande à l'appareil de terrain (capteur, actionneur). Un unique module IO-Link Master permet de relier un grand nombre d'appareils IO-Link différents. Il est possible d'interconnecter plusieurs modules IO-Link Master via tous les bus de terrain courants.

À quoi sert encore le bus de terrain ?

Le transport des signaux à l'intérieur d'une machine (entre les capteurs / actionneurs et l'API) ou également à l'échelle de l'installation (entre les API) s'effectue via des bus de terrain. Cela permet entre autres une communication sur de grandes distances.

Au fil du temps, un grand nombre de bus de terrain différents se sont établis dans l'industrie. Étant donné que l'IO-Link est indépendante du bus de terrain, le niveau des appareils reste inchangé avec l'IO-Link – quel que soit le bus de terrain que vous utilisez.

Composants d'une liaison IO-Link

Le module IO-Link Master est disponible pour tous les bus de terrain courants. Il dispose d'une entrée et d'une sortie courant, ainsi que d'une entrée et d'une sortie bus de terrain. De plus, en fonction du domaine d'application, différents nombres de ports sont à votre disposition.

Les câbles de bus de terrain pour tous les bus de terrain courants permettent l'interconnexion du module IO-Link Master avec l'API et les autres utilisateurs du bus de terrain. Vous pouvez apprendre, paramétrer et diagnostiquer le détecteur de couleur intelligent via l'interface IO-Link. Le câble de capteur trifilaire vous permet de raccorder et d'échanger simplement des appareils IO-Link.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?