Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Répartiteurs passifs

Multitalents, même dans des conditions difficiles

Répartiteurs passifs

Les répartiteurs passifs proposés par Balluff relient les capteurs et les actionneurs avec le système de commande. Ils sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles, notamment lorsque des réfrigérants et lubrifiants sont utilisés. Leur boîtier surmoulé offre une classe de protection élevée et une excellente résistance aux chocs et aux vibrations.

Grâce à leur design, ces interfaces s'intègrent parfaitement dans toutes les installations et machines, des éléments filetés métalliques garantissant la précision d'ajustage des connecteurs.

Tous les répartiteurs peuvent être montés de façon flexible sur tous les profilés standard et plaques de base : Leurs trous de fixation sont disposés au centre. Grâce à des trous de fixation latéraux supplémentaires, l'interface passive peut également être montée latéralement. Le montage flexible est facilité par des DEL bien visibles.

Principaux avantages

  • Connexions simples
  • Encombrement réduit
  • Résistants aux vibrations et aux chocs
  • Robustes et adaptés au milieu industriel
  • Résistants aux agents grâce à des éléments filetés métalliques
  • Possibilités de fixation flexibles
  • Grande précision d'ajustage des connecteurs grâce à des éléments filetés métalliques

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?