Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Scénarios d'application du SAMS dans l'industrie

Le système d'automatisation et de surveillance intelligent SAMS peut être utilisé de différentes manières.

Visualisation numérique de la position pour les changements de format

La visualisation de position numérique (DPI) fait partie du Smart Automation and Monitoring System (SAMS) et dispose donc d'un grand nombre de capteurs sophistiqués intégrés dans le produit.

Avec le DPI de Balluff, vous maîtrisez rapidement et en toute sécurité une grande diversité de produits et des tailles de lots toujours plus petites. En effet, notre indicateur de position vous offre un réglage de format semi-automatisé par un guidage intuitif de l'utilisateur.

Capteur optique dans la fabrication de pneus automobiles

La fabrication de pneus automobiles est un environnement relativement poussiéreux qui nécessite souvent un nettoyage. Lors des processus de nettoyage, il y a un risque que les capteurs soient déplacés par inadvertance.
Avec le SAMS, le capteur signale qu'il a été déréglé et même de combien de degrés. Il est donc facile de repositionner le capteur correctement permettant d'éviter une production de déchets (augmentation du taux de rendement global). Il est également possible de détecter l'encrassement du capteur lui-même. Vous êtes ainsi informé lorsque le capteur perd en qualité de signal et qu'il doit être nettoyé.

BIC pour la transmission d'énergie sans fil

Aujourd'hui, les coupleurs inductifs sont devenus incontournables dans un grand nombre d'applications.

Grâce à la transmission sans contact des données et de l'énergie, ils ont depuis longtemps pris le pas sur les contacts mécaniques enfichables et les collecteurs tournants.

Les fonctions intelligentes des coupleurs SAMS permettent aussi de surveiller la température, par exemple.

Capteur inductif sur les broches d'outils

Pour les broches des machines-outils, on ne dispose dans la plupart des cas que de peu ou pas d'informations sur l'état actuel et les caractéristiques de la broche.

Les capteurs SAMS qui détectent l'état de serrage de l'outil d'usinage permettent de lire des informations supplémentaires dans la machine-outil, comme par exemple le nombre de cycles de serrage, la température dans la broche ainsi que les vibrations.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?