Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Capteurs IO-Link pour l'analyse des vibrations : Domaine temporel et domaine fréquentiel

Using predictive maintenance to minimize downtown

Adis Halimic
17 avr 2025 | 10:10 Horloge

Temps de lecture: minutes

Capteurs IO-Link pour l'analyse des vibrations : Domaine temporel ou domaine fréquentiel

Dans l'automatisation industrielle moderne, la maintenance prédictive est essentielle pour minimiser les temps d'arrêt et maximiser l'efficacité. Les capteurs IO-Link constituent désormais un outil puissant pour la maintenance conditionnelle, en particulier pour l'analyse des vibrations. Ces capteurs intelligents fournissent des données en temps réel qui permettent de diagnostiquer l'état des machines en analysant les vibrations dans les domaines temporel et fréquentiel. Il est essentiel de comprendre les différences entre ces deux types d'analyse pour exploiter efficacement les capteurs IO-Link.

Que sont les capteurs IO-Link ?

IO-Link est un protocole de communication normalisé (IEC 61131-9) qui permet aux capteurs et aux actionneurs d'échanger des paramètres, des diagnostics et des données de processus avec un système de contrôle. Contrairement aux capteurs analogiques traditionnels, les dispositifs IO-Link utilisent la communication numérique, ce qui réduit les interférences des signaux et améliore la fiabilité des données. Les capteurs IO-Link surveillent et transmettent en permanence les paramètres de vibration dans l'analyse vibratoire, ce qui permet une surveillance en temps réel basée sur l'état.

Analyse des vibrations dans le domaine temporel

L'analyse des vibrations dans le domaine temporel capture les signaux vibratoires bruts dans le temps et les représente sous forme d'ondes. Ces formes d'onde illustrent généralement le déplacement, la vitesse ou l'accélération au fur et à mesure qu'ils évoluent dans le temps.

Principales caractéristiques de l'analyse dans le domaine temporel

  • Représentation de la forme d'onde :Affiche les variations d'amplitude de la vibration dans le temps.

  • Valeurs efficaces et valeurs de crête :Fournit l'énergie globale et l'amplitude maximale des vibrations.

  • Détection des chocs et des impacts :Identifie les événements soudains, tels que les défauts de roulements ou les désalignements.

  • Tendance dans le temps :Permet de suivre la détérioration progressive des performances d'une machine.

Graphique du corps d'une personne

Le contenu généré par l'IA peut être incorrect.L'analyse dans le domaine temporel est particulièrement utile pour les applications simples de maintenance conditionnelle, où les niveaux de vibration globaux ou les changements soudains indiquent des problèmes potentiels.

Analyse des vibrations dans le domaine fréquentiel

L'analyse dans le domaine fréquentiel convertit les signaux de vibration temporels en spectres de fréquence à l'aide de techniques mathématiques telles que la transformée de Fourier rapide (FFT). Cette analyse donne un aperçu des composantes de fréquence spécifiques, ce qui facilite l'identification des causes profondes des problèmes de vibration.

Principales caractéristiques de l'analyse dans le domaine fréquentiel

  • Représentation du spectre FFT :Convertit les signaux temporels en spectres de fréquence, ce qui facilite l'interprétation.

  • Identification des défauts de la machine :Détecte les déséquilibres, les défauts d'alignement, le relâchement et les défauts de roulement à des fréquences spécifiques.

  • Détection de la résonance :Identifie les fréquences de résonance nuisibles dans les machines tournantes.

  • Analyse spécifique des composants :Isole les bandes de fréquences liées aux différents composants de la machine, tels que les roulements, pour la détection des défauts.

Alors que l'analyse dans le domaine temporel fournit une vue d'ensemble, l'analyse dans le domaine fréquentiel permet des diagnostics plus approfondis, ce qui en fait le choix privilégié pour la surveillance détaillée de l'état et l'analyse des causes premières.

Choisir la bonne méthode d'analyse avec les capteurs IO-Link

Les capteurs IO-Link dotés de capacités d'analyse des vibrations peuvent fonctionner dans les deux domaines, ce qui offre une certaine flexibilité en fonction des exigences de l'application. Le choix entre l'analyse dans le domaine temporel et l'analyse dans le domaine fréquentiel dépend de plusieurs facteurs :

Facteur

Analyse dans le domaine temporel

Analyse dans le domaine des fréquences

Sensibilité de la détection

Bon pour les changements soudains

Meilleure pour les problèmes chroniques

Identification des défauts

Tendances générales

Causes profondes spécifiques

Complexité informatique

Faible

Élevée (nécessite un traitement FFT)

Application

Surveillance de base

Diagnostic détaillé

Les capteurs IO-Link apportent un nouveau niveau d'intelligence à la surveillance des vibrations, en permettant des analyses à la fois dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. En exploitant ces capacités, les industries peuvent mettre en œuvre des stratégies de maintenance proactives, réduisant les temps d'arrêt imprévus et prolongeant la durée de vie des équipements. Comprendre quand utiliser l'analyse dans le domaine temporel pour surveiller les tendances et l'analyse dans le domaine fréquentiel pour des diagnostics détaillés peut améliorer de manière significative l'efficacité des programmes de maintenance prédictive.

Au fur et à mesure que la technologie progresse, les capteurs de vibrations compatibles IO-Link resteront essentiels dans l'automatisation industrielle, offrant une meilleure précision des données et des informations plus approfondies sur l'état des machines. Les entreprises peuvent garantir une efficacité et une fiabilité opérationnelles optimales en intégrant ces capteurs dans des systèmes de maintenance conditionnelle.

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

Adis Halimic

Adis Halimic

Ingénieur d'application senior avec plus de 20 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle et la technique d'entraînement.


0 Contributions

Commentaire

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?