Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Composants pneumatiques et hydrauliques

Maximiser l'efficacité et la fiabilité grâce à des technologies avancées de capteurs et de réseaux

Composants pneumatiques et hydrauliques

Balluff propose des composants de pointe pour l'hydraulique et la pneumatique, qui permettent une intégration sans faille de technologies avancées de détection et de surveillance dans vos systèmes fluidiques. Nos solutions sont conçues pour améliorer l'efficacité, garantir la précision et minimiser les temps d'arrêt dans une grande variété d'applications.

Découvrez des solutions innovantes pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques, adaptées à vos besoins.

Nous proposons différentes technologies de contrôle de la course et de la position, ainsi que de la pression, de la température, du débit et du niveau. Cette large gamme fournit à l'utilisateur à la fois des données de processus et de service.

Que vous optiez pour des solutions conventionnelles ou que vous souhaitiez réaliser des applications compatibles avec l'IIoT, Balluff vous offre un soutien de partenaire unique et adapté à vos besoins.

Autres points forts pour des domaines d'application individuels

Du système hydraulique à la solution d'entraînement numérique

Les capteurs et actionneurs avec IO-Link sont désormais un standard dans la technique d'automatisation. Mais le protocole IO-Link standardisé (CEI 61131-9) offre également des avantages essentiels dans la technique des fluides pour la conception, la mise en service et la surveillance des composants et de l'état de l'installation :

  • analyse et documentation dans le cloud

  • Monitoring et visualisation des données collectées

  • Axe autonome au niveau du terrain

  • Détection des flux de liquide avec le contrôleur de débit thermique BFF

  • Mesure de la température avec les capteurs de température BFT

  • Paramétrage des vannes via IO-Link

  • Surveillance de la pression avec nos capteurs de pression (BSP)

  • Détection de niveau en continu avec BTL : capteurs de position magnétostrictifs et linéaires

  • Surveillance du niveau de remplissage par détection de valeurs limites avec les capteurs capacitifs Balluff (BCS)

Surveillance de l'agrégat hydraulique

Une pompe hydraulique puissante ou un compresseur et le moteur électrique correspondant constituent le cœur de nombreuses installations de production. Avec le Condition Monitoring Toolkit vous bénéficiez d'un système global de collecte et d'analyse des données relatives à l'état de vos machines. Notre toolkit évalue les grandeurs physiques sur votre groupe hydraulique et vous informe à temps et de manière fiable des écarts significatifs afin que vous puissiez intervenir.

Protection contre les explosions

Les composants fluidiques sont également utilisés dans zones à risque d'explosion sont utilisés. La surveillance des vérins hydrauliques ou pneumatiques, la surveillance des vannes à commande hydraulique et pneumatique et la détection d'huile ou de niveau en sont des exemples.
Balluff propose une série de capteurs et de transmetteurs avec les certifications régionales correspondantes.


Notre portefeuille

Technologie des capteurs

Technique de réseau

Surveillance d'état

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter !

Vidéos

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?