Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Technologie de capteurs et d'automatisation pour l'usinage et le travail des métaux

Des solutions avec des capteurs robustes, IO-Link, surveillance d'état et des jumeaux numériques pour des processus d'usinage précis et des machines-outils contrôlées de manière optimale

Travail des métaux

Que ce soit dans la technique d'entraînement, la réalisation d'outils ou de moules, la mobilité ou la technique médicale, une précision de fabrication élevée et constante est déterminante pour la qualité et la productivité. Pour répondre à ces exigences, Balluff propose un portefeuille complet de capteurs robustes, de solutions d'identification (RFID, Tool-ID) et de technologies de réseau, qui ont été spécialement développés pour les ateliers, les lignes d'usinage et les machines-outils modernes. Tous les produits se distinguent par leur résistance dans les environnements de production difficiles, ce qui permet aux responsables de production de choisir exactement le type de capteur adapté à leur application.

Les solutions de surveillance d'état vous permettent de garder un œil sur le fonctionnement de vos machines et de prendre des mesures de maintenance préventive pour augmenter l'efficacité globale de l'installation (OEE). Grâce à la technologie IO-Link, les données des capteurs sont transmises numériquement et sans interférences. Cela augmente la flexibilité et réduit les coûts d'installation dans les projets IIoT. En complément, nous proposons des jumeaux numériques qui vous permettent de simuler virtuellement des machines et des installations. Vous optimisez ainsi les processus de fabrication avant même la mise en service réelle.

Que vous soyez exploitant de lignes équipées de commande numériques, d'unités de fabrication ou fabricant de broches, de tables tournantes, de tourelles d'outils ou de systèmes hydrauliques : Nous vous proposons des capteurs et des techniques d'automatisation parfaitement adaptés à rendre compétitives et efficaces vos productions.

Thème principal : gestion des outils, surveillance des processus et plus encore : stratégies pour une production optimisée

Une gestion automatisée des outils avec RFID garantit une transparence maximale

La gestion efficace des outils est déterminante pour la rentabilité de votre production. Grâce à la technologie RFID vous automatisez la saisie et la gestion de vos outils, optimisez leur utilisation et minimisez les temps d'arrêt. Les solutions Tool-ID de Balluff veillent à ce que chaque outil soit identifié, surveillé et attribué avec fiabilité à tout moment. Les erreurs de production dues à la sélection d'un mauvais outil sont ainsi réduites engendrant ainsi une diminution significative les rebuts.

  • Simplifier les assemblages et les machines-outils ? Réduisez la complexité et le temps de montage grâce à des solutions d'automatisation modulaires avec capteurs intégrés. Moins d'interfaces et des connexions standardisées simplifient la maintenance et l'exploitation.

  • Gestion numérique des outils et ce, indépendamment de la fréquence et de l'environnement ? Les systèmes RFID indépendants de la fréquence permettent une gestion flexible et fiable des outils dans toutes les conditions ambiantes, de sorte que les données d'outils sont saisies à tout moment sans perturbation.


Le secteur des machines-outils est l'épine dorsale de la création de valeur industrielle. En tant que fournisseur de longue date, nous le savons : Seule une collaboration partenariale permet de créer des solutions qui font la différence. C'est ce qui nous motive.

Uwe Brandt, Head of Global Market Segment Sales Metalworking


Plus d'efficacité avec IO-Link - une mise en réseau intelligente de vos machines-outils

Les machines-outils et les processus d'usinage modernes exigent une communication précise et fiable entre capteurs, actionneurs et systèmes de commande. C'est exactement ce que permet IO-Link : une mise en réseau numérique continue à tous les niveaux de production. Cela augmente l'efficacité, réduit les temps d'arrêt et permet une adaptation flexible aux exigences changeantes de la production.

  • Transparence en temps réel

    Les données détaillées des capteurs numériques garantissent un contrôle plus précis des machines-outils, des systèmes de serrage et des processus de manutention.

  • Adaptations rapides

    Le paramétrage centralisé permet des changements de format simples et optimise la gestion des outils numériques, tandis que les changements de capteurs et de câbles sont sans effort

  • Intégration facile

    Interfaces standardisées pour une automatisation rentable et évolutive dans chaque machine et système.

  • Connectivité complète

    Les maîtres IO-Link Balluff prennent en charge tous les protocoles industriels courants, notamment Profinet, EtherNet/IP et EtherCAT. Les versions multi protocole permettent une même intégration dans divers systèmes de contrôle.


Les produits phares : Des technologies innovantes pour le travail des métaux

Efficacité maximale, processus précis et mise en réseau fluide, du capteur au système de contrôle. Comment y parvenir ? Grâce à nos solutions de capteurs, de réseau et d'identification, vous optimisez vos processus de fabrication et augmentez votre productivité, que ce soit pour le tournage, le fraisage ou la gestion entièrement automatique de vos outils. Nos produits vous offrent des performances fiables, même dans les conditions les plus difficiles.

Vous avez des questions ?

Alors contactez nos experts en métallurgie ! N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous sommes impatients d'échanger avec vous.
Contactez-nous

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?