Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Identifier visuellement les éléments semi-finis

IdentSensors BVS

Identifier visuellement les éléments semi-finis

Notre IdentSensor, facile à utiliser via un navigateur courant, convient parfaitement pour identifier les pièces livrées pour différents modèles de véhicules sur les chaînes de montage. Il vérifie avec précision tous les codes 1D et 2D courants, par exemple sur les pare-chocs ou les arbres, et garantit que les bonnes pièces semi-finies sont montées.

Les particularités

  • Lecture précise et fiable des codes à barres, des codes 2D et des codes DMC.
  • interface IO-Link
  • interfaces de données IIoT supplémentaires : MQTT et API REST
  • Partie du système SAMS (Smart Automation and Monitoring System)

Produits recommandés pour une reconnaissance fiable des codes

BAE000J

Éclairages annulaires

BAE000F

Éclairages d'arrière-plan

BVS01A0

Capteurs d'identification fixes

BVS0060

Capteurs d'identification fixes avec interface IO-Link

BAE00NY

Éclairages linéaires

BAE000J

Éclairages annulaires

Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Éclairage annulaire
Dimensions
Ø 116 x 20,5 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
830 mA, 1370 mA (mode Boost)
Mode de fonctionnement
Normal (fonctionnement continu)
Boost (fonctionnement continu avec refroidissement)
Entrées numériques
Déclencheur
Matériau
Aluminium anodisé, noir
Verre
Surface lumineuse
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Type de lumière
LED à lumière rouge
Longueur d'onde
617 nm
Intensité lumineuse (0,1 m)
19000 lux 32500 lux (mode Boost)
Angle de réflexion
30 °
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit
BAE000F

Éclairages d'arrière-plan

Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Rétroéclairage
Dimensions
80 x 9,5 x 105 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
250 mA
Mode de fonctionnement
Normal (fonctionnement continu)
Entrées numériques
Déclencheur
Matériau
Aluminium anodisé, noir
Verre
PMMA
Surface lumineuse
50 x 50 mm
Type de lumière
LED à lumière rouge
Longueur d'onde
617 nm
Intensité lumineuse (0,1 m)
1250 lux
Angle de réflexion
42 ° x 42 °
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit
BVS01A0

Capteurs d'identification fixes

Utilisation
Code Identification
Codes à barres
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
Codes 2D
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code
Résolution de l'image
0.4 MP (752 x 480 pixels)
Distance de lecture
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Portée min.
50 mm
Emetteur de lumière, éclairage
LED red
Interface
USB
Dimensions
41.1 x 24 x 33 mm
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit
BVS0060

Capteurs d'identification fixes avec interface IO-Link

Utilisation
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Codes à barres
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Codes 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
9.6 mm
Portée min.
50 mm
Champ visuel
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emetteur de lumière, éclairage
LED white
LED red
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensions
56 x 56 x 59 mm
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Plus de détails sur le produit
BAE00NY

Éclairages linéaires

Raccordement
Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Éclairage linéaire
Dimensions
13 x 18 x 200 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
290 mA, 710 mA (mode Boost)
Mode de fonctionnement
Normal (fonctionnement continu)
Boost (fonctionnement continu avec refroidissement)
Entrées numériques
Déclencheur
Matériau
Aluminium anodisé, noir
Verre
Surface lumineuse
195 x 10 mm
Type de lumière
LED à lumière rouge
Longueur d'onde
617 nm
Intensité lumineuse (0,1 m)
7150 lux 15100 lux (mode Boost)
Angle de réflexion
115 ° x 35 °
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine de la robotique

Découvrir d'autres thèmes

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?