Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Rotation et pivotement hautement dynamiques de robots industriels

Systèmes de mesure angulaire à codage magnétique BML

Rotation et pivotement hautement dynamiques de robots industriels

Capables de fonctionner en temps réel, avec une grande précision de positionnement et un faible encombrement - ces avantages prédestinent les systèmes de mesure angulaire à codage magnétique à la signalisation de position dans les moteurs couples.

Les particularités

  • longue disponibilité grâce à des temps de référence courts : sans jeu ni hystérésis
  • hautement dynamique : une fréquence de cycle élevée augmente la productivité
  • intégrable et efficace sur le plan énergétique : design mince, faible poids
  • haute densité de puissance : pas besoin de place pour les engrenages

Produits recommandés pour un positionnement précis des robots

BML0906

Système de mesure de déplacement absolu

BML085M

Système de mesure de déplacement incrémental

BML0906

Système de mesure de déplacement absolu

Dimensions
16 x 18,6 x 54 mm
Raccordement
Câble, 5 m, PUR
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé, chromé
Interface
IO-Link 1.1
Plage de mesure
8190 mm
Résolution
1 µm
Distance de lecture
0.01...1.3 mm
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Classe de protection
IP67
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Codage interface
Binaire
Homologation / conformité
cURus
CE
WEEE
Plus de détails sur le produit
BML085M

Système de mesure de déplacement incrémental

Dimensions
12 x 13,1 x 35 mm
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium
Interface
A/B numérique (RS422)
Résolution
1 µm
Distance de lecture
0.01...1.8 mm
Signal de référence
sans signal de référence
Tension d'emploi Ub
4,75...5,25 VDC
Température ambiante
-20...80 °C
Classe de protection
IP67
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Homologation / conformité
cURus
CE
WEEE
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine de la robotique

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?