Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Automatisation optimisée des robots avec IO-Link

Maîtres et dispositifs IO-Link

Automatisation efficace des robots avec IO-Link

Les systèmes robotiques modernes nécessitent de nombreux capteurs, en particulier dans le bras du robot. Cependant, leur nombre doit être limité afin de préserver la dynamique du mouvement et de minimiser la consommation d’énergie. Un câblage complexe avec plusieurs connexions nuit à l’efficacité globale. Grâce à IO-Link, ces contraintes sont éliminées : un simple connecteur M12 standard suffit pour assurer le fonctionnement du robot. Plus besoin de connecteurs spécifiques, car les modules d’E/S et les îlots de vannes se connectent facilement, réduisant ainsi la complexité du système.

Les particularités

  • Raccordement avec des câbles courants non blindés selon le standard industriel
  • Intégration plug-and-play de capteurs et d'appareils IO-Link
  • Maître IO-Link pour tous les principaux protocoles de réseau industriels
  • Capteurs IO-Link, y compris capacitifs, inductifs, optoélectroniques, magnétiques ainsi que capteurs de pression et de température

Produits recommandés pour une automatisation robotique efficace

BNI00K4

Modules réseau pour Profinet avec boîtier PPS

BNI007Z

Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link avec boîtier PA

BNI0046

Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link

BNI00EN

Modules de réseau pour Profinet

BNI00HA

Modules réseau pour EtherCAT

BNI00K4

Modules réseau pour Profinet avec boîtier PPS

Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
oui
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Plastique
Dimensions
68 x 42,9 x 226 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
oui
Plus de détails sur le produit
BNI007Z

Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link avec boîtier PA

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Port d'extension
oui
Courant total US, capteur
4 A
Courant de commut.
16x 350 mA
Courant total UA, actionneur
4 A
Matériau du boîtier
PA, transparent
Dimensions
50 x 30,8 x 115 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
3.5 ms
Données de processus IN
2 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI0046

Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Port d'extension
oui
Surveillance individuelle des canaux
oui
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant de commut.
16x 2 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 32,4 x 181,5 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
6.2 ms
Données de processus IN
8 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI00EN

Modules de réseau pour Profinet

Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
4 A
Fast Start-Up (FSU)
oui
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 31,7 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1
Safety Hub Support
oui
Plus de détails sur le produit
BNI00HA

Modules réseau pour EtherCAT

Interface
EtherCAT
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 37,9 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine de la robotique

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?