Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance flexible des processus en espace réduit

Capteur de surveillance conditionnelle BCM

Surveiller de manière flexible les processus dans un espace restreint

Les arrêts imprévus et les perturbations du processus de production sont à la fois frustrants et coûteux. Grâce à notre capteur de surveillance d’état multifonctionnel, nous optimisons le fonctionnement de votre installation et améliorons son efficacité globale (OEE). Ce capteur fournit des données d’état précieuses permettant d’automatiser les inspections. Il mesure diverses grandeurs physiques, telles que les vibrations, la température, l’humidité et la pression ambiante, puis traite et transmet ces informations à un système supérieur via IO-Link. De plus, il est capable de surveiller son propre état et d’alerter les utilisateurs en cas de besoin.

Les particularités

  • différentes grandeurs de mesure dans un seul appareil
  • Électronique d'évaluation intégrée avec prétraitement des données configurable
  • événements et affichages d'état configurables
  • rapide à raccorder et facile à intégrer via IO-Link
  • construction compacte et robuste

Produits recommandés pour la surveillance intelligente de l'état dans les processus robotiques

BCM0002

Capteurs de surveillance conditionnelle avec surveillance supplémentaire de l'humidité relative et de la pression ambiante

BCM0003

Capteurs de surveillance conditionnelle avec analyse des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel.

BCM0001

Capteurs de surveillance conditionnelle avec analyse des vibrations et surveillance de la température des contacts

BAV002N

Capteurs et logiciels pour la surveillance de l'état des machines et des installations

BCM0002

Capteurs de surveillance conditionnelle avec surveillance supplémentaire de l'humidité relative et de la pression ambiante

Fonction
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Humidité relative de l'air
Pression ambiante
Vibration, plage de fréquence
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
-25…+70 °C
Humidité relative de l'air, plage de mesure
5...95 %RH
Pression ambiante, plage de mesure
300…1100 hPa
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, 1,5 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404), Membrane : ePTFE avec non-tissé de nylon
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-25...70 °C
Plus de détails sur le produit
BCM0003

Capteurs de surveillance conditionnelle avec analyse des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel.

Fonction
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Température de contact
Vibration, plage de fréquence
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
-40…+80 °C
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Interface
IO-Link 1.1.3
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 1,5 m, PUR
Matériau du boîtier
Stainless steel 1.4404 (316L)
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Température ambiante
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Plus de détails sur le produit
BCM0001

Capteurs de surveillance conditionnelle avec analyse des vibrations et surveillance de la température des contacts

Fonction
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Vibration, plage de fréquence
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
-25…+70 °C
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, 1,5 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Température ambiante
-25...70 °C
Plus de détails sur le produit
BAV002N

Capteurs et logiciels pour la surveillance de l'état des machines et des installations

Mémoire de données
8 GB EMMC
Processeur
1.8 GHz / 400MHz
Mémoire de travail
2 GB RAM
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensions
101 x 126 x 50 mm
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine de la robotique

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?