Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Automatisation de robots

Une simple connexion M12 suffit

Profiter de temps d'immobilisation minimum

Les installations de robot modernes ont besoin d'un grand nombre de capteurs – notamment dans le bras de robot. Celui-ci doit toutefois présenter une faible masse, afin que la dynamique soit garantie et que la consommation d'énergie puisse être minimale. De surcroît, un câblage compliqué avec des câbles multipolaires rend difficile une efficacité élevée.

Grâce à l'IO-Link, de telles difficultés appartiennent au passé. En effet, une connexion M12 standard suffit pour garantir le fonctionnement du robot – nul besoin de connecteur spécial. Les entrées/sorties, le module et l'îlot de vannes sont chaînés simplement, réduisant ainsi la complexité.

Réalisez des changements d'outil rapides avec les coupleurs inductifs. Ces coupleurs transmettent, sans contact, simultanément les données et l'énergie au travers d'un espace d'air. La fonctionnalité "plug-and-play" permet d'intégrer rapidement le nouvel outil et de le paramétrer automatiquement via l'IO-Link par le biais du système de commande. Vous ne luttez plus contre les ruptures de câble, mais profitez au contraire d'une grande flexibilité et de temps d'immobilisation minimum.

Automatisation de robots
1. Module IO-Link Master, 2. Câble de bus de terrain, 3. Câble d'alimentation, 7/8", 4. Coupleur inductif 40 × 40 mm, Base, IO-Link, bidirectionnel, 5. Coupleur inductif 40 × 40 mm, Remote, IO-Link, bidirectionnel, 6. Répartiteur de capteurs M12, configurable, E/S avec extension, 7. Connecteur d'îlots de vannes IO-Link (Festo, Bosch Rexroth), 8. Répartiteur de capteurs M12, 16 entrées, PNP, 9. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?