Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Montage et maniement

Un seul répartiteur de réseau pour des tâches complexes

Possibilité de réduction des composants

Quelle que soit l'application : concentration de signaux en faisceaux, commande d'éléments pneumatiques, enregistrement et suivi de données ou affichage d'états de fonctionnement à l'aide de la colonne de signalisation SmartLight – un répartiteur de réseau permet de résoudre de telles tâches complexes en tant que compresseur de données : toutes les fonctions analogiques, les applications RFID, la commande de vannes, la signalisation et l'utilisation d'E/S décentralisées.

Un unique module IO-Link Master suffit par segment de fabrication. Vous pouvez ainsi réduire les différents composants et ajouter ou supprimer des options d'installation. Ainsi, vous jouissez d'une grande flexibilité et économisez de l'argent. En même temps, un module IO-Link Master est extrêmement performant. Il accumule d'autres points positifs grâce à des fonctions supplémentaires telles que l'affichage, le commutateur intégré et le serveur Web, ce qui le rend particulièrement convivial.

Montage et maniement
1. Module IO-Link Master 2. Câble de bus de terrain 3. Câble d'alimentation, 7/8" 4. Répartiteur de capteurs M8, 16 entrées, PNP 5. Connecteur d'îlots de vannes IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. SmartLight IO-Link, 3 segments 7. Système RFID industriel, tête de lecture/écriture 8. Système RFID industriel, support de données 9. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 10. Câble de raccordement RFID, M12 → M14, blindé, 4 fils

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?