- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- IO-Link : la solution intelligente pour une automatisation moderne
- Surveillance des conditions
- Composants et solutions complets pour le soudage automatisé
- Architects of Smart Manufacturing
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Détection de niveaux de remplissage
- Protection contre les explosions
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
Dezentralisierung ausbauen
E/A-Signale verdichten und sammeln
Kritische Installationen minimieren
Mit IO-Link benötigen Sie nur eine Knoten-/IP-Adresse, um die Daten von bis zu 496 Ein-/Ausgängen zu übertragen. Mit der Verdichtung der Daten sparen Sie wertvolle Adressen und minimieren kritische Installationen.
Maßstäbe setzt hier der IO-Link-Sensor-/Aktorhub mit Erweiterungs-Port. In Kombination mit dem IO-Link-Master, bietet er Ihnen für den dezentralen Ausbau Ihrer Netzwerktopologie völlig neue Möglichkeiten. Denn an diesen Port können Sie Ventilinselstecker oder einen weiteren IO-Link-Hub einfach anschließen: Plug-and-Play genügt. Weitere Ein-/Ausgänge verarbeiten Sie so – ohne zusätzlichen Master.
Bis zu 496 E/A konfigurieren
Mit einem 16fachen IO-Link-Master lassen sich bis zu 496 E/A konfigurieren. Die Reichweite verdoppelt sich und ein Vielfaches an Kosten wird eingespart.
Um diese Netzwerkstruktur umzusetzen, reicht Ihnen ein ungeschirmtes Standardkabel. Damit nutzen Sie die IO-Link-Funktionalität bereits in vollem Umfang, Sie reduzieren Ihren Verkabelungsaufwand und sparen bares Geld.
Sujets connexes
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
-
Technical catalog – products for efficient automation