Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Scenari di applicazione del SAMS nell'industria

Il sistema di automazione e monitoraggio intelligente SAMS può essere applicato in molti ambiti.

Indicatore di posizione digitale per i cambi di formato

L'indicatore di posizione digitale (DPI) fa parte del sistema di automazione e monitoraggio intelligente (SAMS) e pertanto dispone di un gran numero di sensori sofisticati.

Con il DPI di Balluff è possibile gestire in modo rapido e sicuro una grande varietà di formati e lotti sempre più piccoli. Questo perché il nostro indicatore di posizione offre una regolazione semiautomatica del formato con una chiara guida per l'operatore.

Sensore ottico nella produzione di pneumatici per autoveicoli

La produzione di pneumatici per autoveicoli è un ambiente relativamente "sporco" in cui è spesso necessaria la pulizia. Durante i processi di pulizia, c'è il rischio che i sensori vengano accidentalmente disallineati.
Con il SAMS, il sensore segnala che è stato disallineato e anche di quanti gradi. In questo modo è facile riposizionarlo correttamente ed evitare così gli scarti di produzione (aumento dell'OEE). È possibile rilevare anche la contaminazione del sensore stesso. Ciò indica che il sensore sta perdendo qualità del segnale e deve essere pulito.

BIC per la trasmissione di potenza senza fili

Gli accoppiatori induttivi sono diventati indispensabili in una moltitudine di applicazioni.

Grazie alla trasmissione senza contatto di dati ed energia, hanno da tempo superato i contatti meccanici a spina e i collettori rotanti.

Grazie alle funzioni intelligenti degli accoppiatori SAMS, è possibile monitorare anche la temperatura, ad esempio.

Sensore induttivo su mandrini portautensili

Per i mandrini delle macchine utensili, nella maggior parte dei casi non sono disponibili informazioni o sono disponibili solo poche informazioni sullo stato attuale e sui dati chiave del mandrino.

Con i sensori SAMS, che rilevano le condizioni di serraggio dell'utensile di lavorazione, è possibile leggere ulteriori informazioni della macchina utensile, come il numero di cicli di serraggio, la temperatura nel mandrino e le vibrazioni.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare