Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Feedback della temperatura e risparmio di costi durante la finalizzazione delle celle

Hub IO-Link BNI per il monitoraggio e l'integrazione efficiente dei sensori di temperatura

Durante la finalizzazione delle celle, in particolare durante l'invecchiamento delle celle in armadi ad alta temperatura, il monitoraggio accurato della temperatura è fondamentale per garantire le prestazioni e la durata delle celle della batteria. Durante questa fase, che può durare diverse settimane, vengono utilizzati sensori PT100/1000 o altri sensori di temperatura comuni come termocoppie o termistori NTC per rilevare le fluttuazioni di temperatura e fornire dati importanti per l'assicurazione della qualità. I nostri hub IO-Link BNI consentono la semplice digitalizzazione di questi segnali analogici e il loro efficiente inoltro al master IO-Link e infine al PLC. IO-Link semplifica quindi l'acquisizione e la trasmissione digitale dei segnali di temperatura e riduce i costi dell'hardware fino al 20% in media. Questi risparmi derivano dalla riduzione dei cablaggi e dei costi di manutenzione, senza compromettere la qualità dei dati.

Oltre a Profinet, gli hub IO-Link BNI supportano anche altri protocolli di comunicazione industriali comuni come EtherNet/IP, il che facilita l'integrazione nei sistemi esistenti e ottimizza il monitoraggio. Durante la carica e la formazione delle celle della batteria, gli hub vengono utilizzati anche per collegare digitalmente sensori e attuatori a relè ed elettrovalvole.

Le caratteristiche speciali

  • Facilità di installazione e manutenzione grazie al minimo sforzo di cablaggio
  • Le funzioni di sicurezza integrate per il monitoraggio di cortocircuiti, sovraccarichi e interruzioni dei cavi aumentano la sicurezza operativa e riducono al minimo i tempi di fermo.
  • Disponibilità di diverse varianti per un adattamento ottimale ad applicazioni e ambienti specifici, ad esempio varianti senza zinco e senza rame per ambienti di camera bianca
  • Supporto per protocolli di comunicazione comuni per una perfetta integrazione nei sistemi esistenti

Prodotti consigliati per una finalizzazione efficiente delle celle

Ulteriori esempi di applicazione nella finalizzazione delle celle

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare