Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Posizionamento preciso dei robot nei magazzini di batterie

Encoder BML a codifica magnetica per un'elevata precisione e affidabilità

Nella produzione di celle, le macchine di stoccaggio e prelievo sono un elemento importante per ottimizzare il flusso di merci, aumentare la capacità di consegna e massimizzare la disponibilità. Per soddisfare questi requisiti, i robot vengono utilizzati per afferrare e posizionare con precisione le celle della batteria. Il nostro sistema di misurazione della posizione BML a codifica magnetica consente un posizionamento preciso in applicazioni altamente dinamiche come quelle richieste nella produzione e nello stoccaggio di celle per batterie. Per determinare la posizione, il sistema utilizza nastri codificati magneticamente che, grazie alla loro modalità di funzionamento senza contatto, sono particolarmente poco soggetti a usura e quindi durevoli.

Le caratteristiche speciali

  • Misura senza contatto che funziona senza usura e aumenta significativamente l'affidabilità e la durata del sistema.
  • Le lunghezze di misura fino a 48 m offrono flessibilità per i diversi ambienti di stoccaggio e produzione
  • Elevata precisione grazie alla risoluzione ultra-fine, ideale per compiti di posizionamento precisi in applicazioni dinamiche come il controllo dei robot
  • Robustezza e insensibilità alla contaminazione: il sistema funziona in modo affidabile anche in ambienti difficili.

Prodotti consigliati per il posizionamento preciso dei trasportatori a cremagliera

Altri esempi di applicazione nella finalizzazione delle celle

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare