Identificazione affidabile degli oggetti nell'immagazzinamento delle batterie
Sensori ottici BOS per il rilevamento e il posizionamento preciso dei pallet
Nella produzione di celle, in particolare durante la formatura e l'invecchiamento delle celle per batterie in armadi ad alta temperatura, è essenziale riconoscere in modo affidabile la presenza dei pallet. Inoltre, le macchine di stoccaggio e prelievo devono essere posizionate con precisione prima di poter iniziare a caricare e scaricare un pallet di celle. I nostri sensori ottici BOS offrono un rilevamento affidabile degli oggetti, ideale per l'uso nell'intralogistica della produzione di celle.
Le caratteristiche speciali
- Rilevamento affidabile degli oggetti, indipendentemente dalla superficie, dal colore e dal materiale, disponibile con diversi intervalli di misurazione
- Rilevamento di oggetti di fronte a sfondi molto vicini, anche con contrasti difficili come oggetti scuri di fronte a uno sfondo chiaro
- Campo di scansione pressoché costante anche con diversi gradi di riflessione per risultati di rilevamento coerenti
- È necessaria una sola unità elettrica senza riflettore o ricevitore separato, il che semplifica l'installazione e riduce i costi operativi
- Disponibile con luce rossa, luce rossa laser, particolarmente adatta per il rilevamento di piccole parti, o con luce blu.
Prodotti consigliati per il posizionamento preciso e il rilevamento del movimento
Versione entry-level economica e piccola dei nostri sensori a tasteggio cubici
- Serie
- 5K
- Dimensione
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
- Particolarità ottiche
- Soppressione dello sfondo
- Caratteristiche raggio
- Fuoco tipico a 260 mm
- Dimensioni dello spot luminoso
- 0.2 x 0.3 mm nel punto focale
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 20...300 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Sensori verticali a sbarramento con diversi tipi di luce per il montaggio in foro
- Serie
- R81K
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione (emettitore)
- Tipo di luce
- Infrarosso
- Distanza di lavoro
- 0.3...20 m
- Collegamento
- Cavo, 2 m, PVC
- Materiale custodia
-
ABS
PMMA - Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Dotazione
- Angolare di ritegno
Sensori a sbarramento ad alto raggio con diversi tipi di luce fino a 20 m di portata
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...20 m
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensori cubici a sbarramento con diversi tipi di luce
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 21M
- Dimensione
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfaccia
-
IO-Link: 1.1
Contatto normalmente aperto (NA)
Contatto normalmente chiuso (NC) - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione (ricevitore)
- Tipo di luce
- Luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...20 m
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Pressofusione di zinco
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Ulteriori esempi di applicazione nella finalizzazione delle celle
Scoprite altri argomenti
Downloads
-
Industry brochure battery industry