Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificare gli strumenti in modo affidabile e mantenerli in modo proattivo

Sistema industriale RFID BIS U per una documentazione trasparente e processi di manutenzione efficienti

Con i supporti dati UHF del nostro sistema RFID industriale BIS U, i tempi di funzionamento e l'utilizzo delle lame da taglio possono essere registrati e documentati direttamente sull'utensile. Ciò significa che le esigenze di manutenzione, come la pulizia, la sostituzione o la rilavorazione, possono essere riconosciute tempestivamente e segnalate automaticamente al sistema di controllo della macchina prima che si verifichino guasti. Allo stesso tempo, i cicli di pulizia regolari possono essere registrati senza problemi. Per la raccolta dei dati è possibile utilizzare sia lettori portatili RFID che lettori installati in modo permanente, per offrire la massima flessibilità.

Le caratteristiche speciali

  • Ampi intervalli di lettura per una registrazione affidabile dei dati degli utensili, anche in ambienti difficili
  • Documentazione completa dell'utilizzo degli utensili per supportare le strategie di manutenzione predittiva
  • Piena trasparenza dell'utilizzo, della manutenzione e della rilavorazione per massimizzare l'efficienza e la disponibilità degli utensili.

Prodotti consigliati per un'identificazione affidabile degli utensili

BIS013U

Unità di elaborazione multifrequenza

BNI00AJ

Hub sensore/attuatore IO-Link

BIS016H

Porta dati UHF per l'identificazione degli utensili

BIS013U

Unità di elaborazione multifrequenza

Gruppo prodotti
Processore universale (BIS V)
Interfaccia
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Tensione d'esercizio UB
24 V DC SELV/PELV
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP65, con connettore
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Collegamento
2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli
Altri dettagli del prodotto
BNI00AJ

Hub sensore/attuatore IO-Link

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi analogici
8x analogica, tensione/analogica, corrente/analogica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento tipo J/Termoelemento tipo K)
Ingressi/uscite configurabili
no
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
55 ms
Dati di processo IN
22 bytes
Dati di processo OUT
1 bytes
Altri dettagli del prodotto
BIS016H

Porta dati UHF per l'identificazione degli utensili

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
850…960 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
Dimensione
23 x 1 x 100 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
128 Bit
Memoria EPC, lettura/scrittura
496 Bit
Memoria TID, in sola lettura
96 Bit
Forma antenna
Dipolo
Installazione
senza metalli (zona libera)
Temperatura di immagazzinamento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Materiale custodia
PET
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo del taglio e della punzonatura

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare