Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione continua della posizione dell'utensile di punzonatura nel processo di intaglio

Sensori di posizione magnetostrittivi BTL per la massima precisione e affidabilità di processo

Nel processo di intaglio nella produzione di batterie, dove gli elettrodi vengono perforati con precisione, è necessario un monitoraggio preciso della posizione dello stampo per garantire la qualità dei prodotti. I sensori di posizione magnetostrittivi BTL di Balluff offrono una soluzione affidabile. Consentono di misurare la posizione in modo continuo e senza usura e sono disponibili in due versioni: a barra e a profilo. Questa flessibilità facilita l'adattamento alle rispettive condizioni di spazio e ai requisiti della macchina e garantisce un'installazione rapida e semplice.

Le caratteristiche speciali

  • Il design compatto consente una facile integrazione in spazi di installazione ristretti
  • Disponibile con interfaccia analogica e IO-Link per una perfetta integrazione nei sistemi esistenti
  • Rapida parametrizzazione e adattamento ai diversi requisiti di processo grazie a IO-Link
  • Monitoraggio continuo di condizioni quali la temperatura e la durata di vita per il rilevamento tempestivo dei guasti
  • Misura simultanea di più posizioni e velocità per un monitoraggio completo dello stampo
  • La robusta custodia in alluminio IP67, ermeticamente sigillata, offre protezione in ambienti difficili
  • Il funzionamento senza contatto evita l'usura meccanica, prolunga la durata e riduce i costi di manutenzione.

Prodotti consigliati per un posizionamento preciso degli utensili

Altri esempi di applicazione nel campo del taglio e della punzonatura

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare