Identificare in modo affidabile gli strumenti di stampaggio nella produzione di batterie
Sistema RFID UHF BIS per la convalida automatica degli utensili e l'affidabilità dei processi
Per un processo di punzonatura preciso di anodo e catodo, è importante che gli utensili utilizzati siano identificati in modo affidabile prima dell'uso. Con il nostro sistema RFID UHF BIS V, è possibile garantire che venga sempre utilizzato l'utensile corretto per la rispettiva variante di prodotto. Il sistema consente di convalidare e monitorare automaticamente gli utensili di punzonatura in un raggio di oltre un metro. L'unità di valutazione UHF supporta anche connessioni compatibili con IO-Link per integrare sensori e attuatori periferici e controllare così in modo efficiente l'intero processo.
Le caratteristiche speciali
- Le unità di valutazione funzionano con protocolli di rete comuni per consentire una semplice integrazione nei sistemi esistenti.
- Interfaccia IO-Link per il collegamento e il monitoraggio di dispositivi periferici per un controllo di processo esteso.
- Gamme di oltre un metro consentono un'installazione flessibile e un'identificazione affidabile anche su lunghe distanze.
Prodotti consigliati per un'identificazione affidabile degli utensili
Unità di elaborazione multifrequenza
- Gruppo prodotti
- Processore universale (BIS V)
- Interfaccia
- Profinet: I/O (IRT)
- Tecnologie RFID supportate
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
- 4
- Tensione d'esercizio UB
- 24 V DC SELV/PELV
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP65, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Collegamento
- 2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli
Hub sensore/attuatore IO-Link
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi analogici
- 8x analogica, tensione/analogica, corrente/analogica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento tipo J/Termoelemento tipo K)
- Ingressi/uscite configurabili
- no
- Corrente sommatoria US, sensore
- 4 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 4 A
- Materiale custodia
- Pressofusione di zinco, nichelato
- Dimensione
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado di protezione
- IP67, in condizione avvitata
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 55 ms
- Dati di processo IN
- 22 bytes
- Dati di processo OUT
- 1 bytes
Supporti dati UHF per l'identificazione degli utensili
- Gruppo prodotti
- UHF (860...930 MHz)
- Frequenza di lavoro
- 850…960 MHz
- Omologazione radio
-
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA) - Dimensione
- 23 x 1 x 100 mm
- Tipo di memoria
- EEPROM
- Dati utente, lettura/scrittura
- 128 Bit
- Memoria EPC, lettura/scrittura
- 496 Bit
- Memoria TID, in sola lettura
- 96 Bit
- Forma antenna
- Dipolo
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Temperatura di immagazzinamento
- -40...85 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Materiale custodia
- PET
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Altri esempi di applicazione nel campo del taglio e della punzonatura
Scoprite altri argomenti
Downloads
-
Industry brochure battery industry