Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ottimizzare e monitorare i processi di taglio

Controllo continuo e monitoraggio del processo con master IO-Link e sensori

Nella produzione di batterie, il taglio è un'importante fase del processo in cui il materiale in eccesso viene rimosso con precisione per dare agli elettrodi la forma desiderata. Dopo il taglio, viene eseguito un processo di essiccazione sotto vuoto per rimuovere l'umidità residua dagli elettrodi. Con IO-Link e i master IO-Link, tutti i parametri rilevanti possono essere monitorati e controllati centralmente. Il master IO-Link consente di collegare numerosi sensori e attuatori che inviano dati al controllore della macchina in tempo reale. Ciò migliora il monitoraggio dell'usura degli utensili, della temperatura e della pressione durante il taglio e l'essiccazione, garantisce la qualità della produzione e riduce i tempi di fermo non programmati.

  • Controllo e monitoraggio centralizzato di tutti i parametri di processo tramite master IO-Link
  • Adattamento flessibile e parametrizzazione semplice tramite IO-Link
  • Diagnostica in tempo reale per il rilevamento tempestivo delle deviazioni
  • Riduzione dello sforzo di cablaggio grazie a connessioni standardizzate

Prodotti consigliati per processi di taglio efficienti

BNI0046

Hub sensore/attuatore IO-Link

BNI007Z

Hub sensori/attuatori IO-Link con custodia PA

BNI00K4

Moduli di rete per Profinet con custodia PPS

BNI00HA

Moduli di rete per EtherCAT

BNI00EN

Moduli di rete per Profinet

BNI0046

Hub sensore/attuatore IO-Link

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
sì
Monitoraggio a canale singolo
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente di commutazione
16x 2 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
6.2 ms
Dati di processo IN
8 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI007Z

Hub sensori/attuatori IO-Link con custodia PA

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
sì
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Corrente di commutazione
16x 350 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
PA, trasparente
Dimensione
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
3.5 ms
Dati di processo IN
2 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00K4

Moduli di rete per Profinet con custodia PPS

Interfaccia
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Plastica
Dimensione
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
sì
Altri dettagli del prodotto
BNI00HA

Moduli di rete per EtherCAT

Interfaccia
EtherCAT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1
Altri dettagli del prodotto
BNI00EN

Moduli di rete per Profinet

Interfaccia
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
4 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
16 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1
Safety Hub Support
sì
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo del taglio e della punzonatura

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare