Identificazione ottica dei semilavorati
IdentSensor BVS
Il nostro IdentSensor, facile da usare tramite un browser standard, è perfetto per identificare i componenti forniti per i diversi modelli di veicoli sulle linee di assemblaggio. Verifica con precisione tutti i codici 1D e 2D più comuni, come quelli su paraurti o alberi, assicurando che vengano assemblati i giusti semilavorati.
Caratteristiche speciali
- Lettura precisa e affidabile dei codici a barre, dei codici 2D e dei codici DMC
- Interfaccia IO-Link
- Interfacce dati IIoT aggiuntive: MQTT e REST API
- IdentSensor fa parte del SAMS (Smart Automation and Monitoring System)
Prodotti consigliati per un rilevamento dei codici affidabile
Illuminatori ad anello
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m
- Versione
- Illuminazione ad anello
- Dimensione
- Ø 116 x 20.5 mm
- Tensione di esercizio nominale Ue DC
- 24 V
- Assorbimento di corrente max.
- 830 mA, 1370 mA (modalità Boost)
- Modalità operativa
-
Normal (funzionamento continuo)
Boost (funzionamento continuo con raffreddamento) - Ingressi digitali
- Trigger
- Materiale
-
Alluminio anodizzato, nero
Vetro - Superficie luminosa
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Lunghezza d’onda
- 617 nm
- Intensità d'illuminazione (0,1 m)
- 19000 Lux 32500 Lux (modalità boost)
- Angolo di irradiamento
- 30 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE - Grado di protezione
- IP54
Illuminatori lineari
- Collegamento
- Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m
- Versione
- Illuminazione lineare
- Dimensione
- 13 x 18 x 200 mm
- Tensione di esercizio nominale Ue DC
- 24 V
- Assorbimento di corrente max.
- 290 mA, 710 mA (modalità Boost)
- Modalità operativa
-
Normal (funzionamento continuo)
Boost (funzionamento continuo con raffreddamento) - Ingressi digitali
- Trigger
- Materiale
-
Alluminio anodizzato, nero
Vetro - Superficie luminosa
- 195 x 10 mm
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Lunghezza d’onda
- 617 nm
- Intensità d'illuminazione (0,1 m)
- 7150 Lux 15100 Lux (modalità boost)
- Angolo di irradiamento
- 115 ° x 35 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE - Grado di protezione
- IP54
Illuminatori dello sfondo
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m
- Versione
- Illuminazione dello sfondo
- Dimensione
- 80 x 9.5 x 105 mm
- Tensione di esercizio nominale Ue DC
- 24 V
- Assorbimento di corrente max.
- 250 mA
- Modalità operativa
- Normal (funzionamento continuo)
- Ingressi digitali
- Trigger
- Materiale
-
Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA - Superficie luminosa
- 50 x 50 mm
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Lunghezza d’onda
- 617 nm
- Intensità d'illuminazione (0,1 m)
- 1250 Lux
- Angolo di irradiamento
- 42 ° x 42 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE - Grado di protezione
- IP54
Sensori di identificazione stazionari con interfaccia IO-Link
- Applicazione
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Codici a barre
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Codici 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Distanza focale
- 9.6 mm
- Portata min.
- 50 mm
- Campo visivo
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emettitore di luce, illuminazione
-
LED white
LED red - Interfaccia
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensione
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Sensori di identificazione stazionari
- Applicazione
- Code Identification
- Codici a barre
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Codici 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Risoluzione immagini
- 0.4 MP (752 x 480 pixel)
- Distanza di lettura
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Portata min.
- 50 mm
- Emettitore di luce, illuminazione
- LED red
- Interfaccia
- USB
- Dimensione
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Grado di protezione
- IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Altri esempi di applicazione nel campo della robotica
Scopri altri argomenti
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure industrial robotics