Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Automazione robotica efficiente con IO-Link

Master e dispositivi IO-Link

Automazione efficiente dei robot con IO-Link

I moderni sistemi robotici richiedono molti sensori, soprattutto nel braccio del robot. Tuttavia, il loro numero deve essere limitato per garantire un movimento sufficiente e ridurre al minimo il consumo energetico. Un cablaggio complesso può ostacolare l'efficienza. Con IO-Link, questi ostacoli non esistono più. Un connettore M12 standard è sufficiente per garantire il funzionamento del robot, eliminando la necessità di connettori speciali. I moduli I/O e i terminali delle valvole possono, infatti, essere facilmente collegati, semplificando così l'intero sistema.

Caratteristiche speciali

  • Collegamento con cavi non schermati disponibili in commercio, conformi agli standard industriali
  • Integrazione plug-and-play di sensori e dispositivi IO-Link
  • Master IO-Link per tutti i principali protocolli di rete industriali
  • Sensori IO-Link, inclusi sensori capacitivi, induttivi, optoelettronici, magnetici, di pressione e di temperatura

Prodotti consigliati per un'automazione robotica efficiente

BNI0046

Hub sensori/attuatori IO-Link

BNI007Z

Hub sensori/attuatori IO-Link con custodia PA

BNI00K4

Moduli di rete per Profinet con custodia PPS

BNI00HA

Moduli di rete per EtherCAT

BNI00EN

Moduli di rete per Profinet

BNI0046

Hub sensori/attuatori IO-Link

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
sì
Monitoraggio a canale singolo
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente di commutazione
16x 2 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
6.2 ms
Dati di processo IN
8 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI007Z

Hub sensori/attuatori IO-Link con custodia PA

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
sì
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Corrente di commutazione
16x 350 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
PA, trasparente
Dimensione
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
3.5 ms
Dati di processo IN
2 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00K4

Moduli di rete per Profinet con custodia PPS

Interfaccia
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Plastica
Dimensione
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
sì
Altri dettagli del prodotto
BNI00HA

Moduli di rete per EtherCAT

Interfaccia
EtherCAT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1
Altri dettagli del prodotto
BNI00EN

Moduli di rete per Profinet

Interfaccia
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
4 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
16 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1
Safety Hub Support
sì
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo della robotica

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare