Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio flessibile dei processi in spazi difficilmente raggiungibili

Sensore di monitoraggio delle condizioni BCM

Monitoraggio flessibile dei processi negli spazi più ridotti

I tempi di inattività non programmati e i malfunzionamenti nel processo di produzione sono dannosi e comportano costi elevati. Il nostro sensore multifunzionale di monitoraggio delle condizioni supporta il funzionamento efficiente del tuo impianto e aumenta l'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE). Fornisce dati sulle condizioni che possono essere utilizzati per automatizzare le ispezioni. Registra diverse variabili fisiche come vibrazioni, temperatura, umidità e pressione ambientale, le elabora e trasmette i dati a un sistema di livello superiore tramite IO-Link. Può inoltre rilevare e comunicare il proprio stato.

Caratteristiche speciali

  • Diverse variabili misurate in un unico dispositivo
  • Elettronica di valutazione integrata con pre-elaborazione dei dati configurabile
  • Eventi e indicatori di stato configurabili
  • Rapido da collegare e facile da integrare con IO-Link
  • Design compatto e robusto

Prodotti consigliati per il monitoraggio intelligente delle condizioni nell'automazione robotica

BCM0003

Sensori di monitoraggio delle condizioni con analisi aggiuntiva delle vibrazioni nell'intervallo di tempo e frequenza

BCM0002

Sensori di monitoraggio delle condizioni con monitoraggio aggiuntivo dell'umidità relativa e della pressione ambientale

BCM0001

Sensori di monitoraggio delle condizioni con analisi delle vibrazioni e monitoraggio della temperatura di contatto

BAV002N

Sensori e software per il monitoraggio delle condizioni di macchine e sistemi

BCM0003

Sensori di monitoraggio delle condizioni con analisi aggiuntiva delle vibrazioni nell'intervallo di tempo e frequenza

Funzione
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-40…+80 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1.3
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BCM0002

Sensori di monitoraggio delle condizioni con monitoraggio aggiuntivo dell'umidità relativa e della pressione ambientale

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Umidità atmosferica relativa
Pressione ambiente
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Umidità atmosferica relativa, campo di misurazione
5...95 %RH
Pressione ambiente, campo di misurazione
300…1100 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404), Membrana: ePTFE con tessuto non tessuto in nylon
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Altri dettagli del prodotto
BCM0001

Sensori di monitoraggio delle condizioni con analisi delle vibrazioni e monitoraggio della temperatura di contatto

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Altri dettagli del prodotto
BAV002N

Sensori e software per il monitoraggio delle condizioni di macchine e sistemi

Memoria dati
8 GB EMMC
Processore
1.8 GHz / 400MHz
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensione
101 x 126 x 50 mm
Altri dettagli del prodotto

Ulteriori esempi di applicazione nel campo della robotica

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare