Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rotazione e posizionamento altamente dinamici dei robot industriali

Sistemi di misurazione angolare a codifica magnetica BML

I robot industriali ruotano e si orientano in modo altamente dinamico

Capacità in tempo reale, elevata precisione di posizionamento e ingombro ridotto: questi vantaggi rendono i sistemi di misura angolare con codifica magnetica ideali per il feedback di posizione nei motori torque.

Caratteristiche speciali

  • Durata operativa prolungata grazie alla rapidità di configurazione: nessun gioco né isteresi
  • Elevata dinamicità: l'alta frequenza dei cicli aumenta la produttività
  • Integrabili ed efficienti dal punto di vista energetico: design sottile, peso ridotto
  • Elevata densità di potenza: nessuno spazio necessario per ingranaggi

Prodotti consigliati per il posizionamento preciso dei robot

BML0906

Encoder di posizione assoluto

BML085M

Encoder di posizione incrementale

BML0906

Encoder di posizione assoluto

Dimensione
16 x 18.6 x 54 mm
Collegamento
Cavo, 5 m, PUR
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato, cromato
Interfaccia
IO-Link 1.1
Campo di misurazione
8190 mm
Risoluzione
1 µm
Distanza di lettura
0.01...1.3 mm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado di protezione
IP67
Direzione di traslazione
longitudinale rispetto al corpo di misurazione
Codifica interfacce
Binario
Omologazione / conformità
cURus
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BML085M

Encoder di posizione incrementale

Dimensione
12 x 13.1 x 35 mm
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Materiale custodia
Alluminio
Interfaccia
Digitale A/B (RS422)
Risoluzione
1 µm
Distanza di lettura
0.01...1.8 mm
Segnale di riferimento
senza segnale di riferimento
Tensione d'esercizio UB
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado di protezione
IP67
Direzione di traslazione
longitudinale rispetto al corpo di misurazione
Omologazione / conformità
cURus
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo della robotica

Scopri altri argomenti

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare