Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo fissaggio del pezzo in lavorazione

Con sensori di posizione a ultrasuoni BFD

Monitoraggio del bloccaggio del pezzo

Emettendo ultrasuoni nel fluido idraulico, il sensore BFD monitora il processo di serraggio del pezzo in modo diretto, continuo e rapido. Questo consente di ottenere informazioni affidabili sullo stato del serraggio e di rilevare tempestivamente eventuali anomalie critiche, come problemi di alimentazione dell’olio, deviazioni sul profilo, inserimenti errati e pezzi deformati. Monitorando l’intero processo di serraggio, è inoltre possibile individuare con rapidità fluttuazioni di pressione nell’unità idraulica, difetti nel meccanismo di rotazione e guarnizioni danneggiate, consentendo un intervento immediato.

Caratteristiche

  • Misurazione ad alte prestazioni sull'intero intervallo di 0...80 mm: elevata precisione di ripetizione di ±50 µm, deviazione della linearità di ±250 µm
  • Compensazione continua per adattare la misura al tipo, alla composizione e alla qualità del fluido idraulico
  • Integrazione flessibile tramite IO-Link, come trasmettitore analogico o come interruttore a due stadi
  • Elevata resistenza alla pressione fino a 350 bar
  • Funzioni di firmware per la fornitura di dati aggiuntivi per il monitoraggio delle condizioni

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare