Posizionamento affidabile di pallet e piastre di adattamento
Sensori induttivi BES
Quando si assemblano moduli e pacchi di batterie, l'esatto posizionamento dei pallet e delle piastre di adattamento è fondamentale per un assemblaggio senza errori. A seconda dell'applicazione, si utilizzano diversi sensori induttivi. La nostra famiglia di sensori induttivi a fattore 1 offre una soluzione affidabile ed economica per le applicazioni di rilevamento dei metalli. Questi sensori sono in grado di rilevare tutti i metalli, compresi acciaio, alluminio e ottone, con la stessa distanza di commutazione e senza fattore di riduzione.
Caratteristiche speciali
- Fattore di riduzione 1, per il rilevamento di metalli diversi senza ridurre la distanza di commutazione.
- Insensibilità ai campi magnetici, funzionamento affidabile anche in ambienti con forti campi di interferenza magnetica
- Installazione flessibile, la superficie attiva ruotabile consente un montaggio semplice e flessibile
- Display operativo e funzionale ben visibile, che facilita la messa in servizio e il funzionamento dei sensori
Prodotti consigliati per un rilevamento affidabile degli oggetti
Sensori di prossimità induttivi con design cilindrico
- Dimensione
- Ø 12 x 45 mm
- Forma costruttiva
- M12x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 4 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 2500 Hz
- Materiale custodia
- Ottone, con rivestimento senza nickel
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensori induttivi a fattore 1 con design quadrato
- Dimensione
- 40 x 40 x 62 mm
- Forma costruttiva
- 40x40
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 20 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Frequenza di commutazione
- 400 Hz
- Materiale custodia
- PBT
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Immunità ai campi magnetici
- resistente ai campi magnetici (AC/DC)
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Caratteristiche addizionali
- Fattore 1
Sensori di prossimità induttivi con connessione in PVC
- Dimensione
- Ø 12 x 48 mm
- Forma costruttiva
- M12x1
- Installazione
- non a filo
- Distanza di lavoro
- 8 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 1000 Hz
- Materiale custodia
- Ottone, con rivestimento senza nickel
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Cavo, 2.00 m, PVC
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ulteriori esempi di applicazione nell'assemblaggio di moduli e pacchetti
Scoprite altri argomenti
Downloads
-
Industry brochure battery industry