Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio affidabile dei motori dei nastri trasportatori

Sensori di monitoraggio delle condizioni BCM

"I sensori di Condition Monitoring di Balluff consentono il monitoraggio continuo dei motori dei vostri sistemi di nastri trasportatori, utilizzati nell'assemblaggio di moduli e pacchetti per il trasporto di moduli di batterie. I sensori registrano importanti parametri fisici come le vibrazioni e la temperatura direttamente sui motori e li inviano al sistema di livello superiore tramite IO-Link.

Registrando e analizzando questi dati, è possibile individuare tempestivamente potenziali problemi. Se i valori limite definiti individualmente vengono superati, scatta automaticamente un allarme che consente di avviare una manutenzione tempestiva. Inoltre, i sensori monitorano le proprie condizioni per garantire prestazioni costanti.

Questo monitoraggio preventivo evita tempi di inattività non pianificati e riduce la necessità di ispezioni manuali, riducendo i costi operativi e aumentando l'efficienza dei processi produttivi."

Le caratteristiche speciali

  • Rilevamento e analisi delle vibrazioni nell'intervallo di tempo e frequenza
  • Ingresso di velocità integrato per un monitoraggio preciso
  • Monitoraggio della temperatura dei contatti per evitare il surriscaldamento
  • Disponibile in versioni fino a IP69K per la massima protezione da acqua e polvere
  • Intervallo di temperatura operativa da -40 a 80 gradi Celsius per applicazioni versatili

Prodotti consigliati per il monitoraggio intelligente delle condizioni nell'assemblaggio di moduli e pacchetti

BCM0002

Monitoraggio dell'umidità relativa e della pressione ambiente

BCM0003

Analisi delle vibrazioni nel campo del tempo e della frequenza

BCM0001

Analisi delle vibrazioni e monitoraggio della temperatura di contatto

BAV002N

Sensori e software per il monitoraggio delle condizioni

BCM0002

Monitoraggio dell'umidità relativa e della pressione ambiente

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Umidità atmosferica relativa
Pressione ambiente
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Umidità atmosferica relativa, campo di misurazione
5...95 %RH
Pressione ambiente, campo di misurazione
300…1100 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404), Membrana: ePTFE con tessuto non tessuto in nylon
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Altri dettagli del prodotto
BCM0003

Analisi delle vibrazioni nel campo del tempo e della frequenza

Funzione
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-40…+80 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1.3
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BCM0001

Analisi delle vibrazioni e monitoraggio della temperatura di contatto

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Altri dettagli del prodotto
BAV002N

Sensori e software per il monitoraggio delle condizioni

Memoria dati
8 GB EMMC
Processore
1.8 GHz / 400MHz
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensione
101 x 126 x 50 mm
Altri dettagli del prodotto

Ulteriori esempi di applicazione nell'assemblaggio di moduli e confezioni

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare