Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tracciabilità nell'assemblaggio di moduli, pacchetti e sistemi

Sistemi industriali RFID BIS V

La tracciabilità è un fattore decisivo per l'efficienza dei processi produttivi nell'assemblaggio di moduli, pacchi e sistemi di batterie e garantisce la massima qualità in ogni fase della produzione. La tecnologia RFID senza contatto di Balluff consente di documentare senza soluzione di continuità ogni fase di produzione, registrando automaticamente tutti i dati di produzione, compresi l'ora, il luogo e i dettagli del processo, e rendendoli disponibili in tempo reale. Questa trasparenza è il prerequisito per l'autocontrollo dei processi in fabbriche a prova di futuro.

Le caratteristiche speciali

  • Robusta unità di elaborazione BIS V per una rapida trasmissione dei dati, tempi di ciclo ridotti e maggiore sicurezza dei dati.
  • Possibilità di utilizzare tecnologie RFID versatili (LF, HF, UHF) su un'unica unità processore
  • Configurazione flessibile con supporto per un massimo di quattro testine di lettura/scrittura e sensori compatibili con IO-Link
  • Ampio spettro di frequenze e opzioni di combinazione per diversi sistemi
  • Messa in servizio rapida e semplice grazie al cablaggio a 4 poli e ai componenti IO-Link

Prodotti consigliati per la tracciabilità nell'assemblaggio di moduli e confezioni

BIS0102

Testine di lettura/scrittura HF (13,56 MHz) con unità di valutazione integrata

BIS013U

Processori multifrequenza

BIS015Z

Testine di lettura/scrittura e antenne UHF (860...960 MHz)

BNI00AJ

Hub sensore/attuatore IO-Link

BIS0042

Supporti dati HF (13,56 MHz)

BIS0102

Testine di lettura/scrittura HF (13,56 MHz) con unità di valutazione integrata

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
80 x 40 x 84.5 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PBT
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Interfaccia
IO-Link 1.1
Omologazione / conformità
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Altri dettagli del prodotto
BIS013U

Processori multifrequenza

Gruppo prodotti
Processore universale (BIS V)
Interfaccia
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Tensione d'esercizio UB
24 V DC SELV/PELV
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP65, con connettore
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Collegamento
2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli
Altri dettagli del prodotto
BIS015Z

Testine di lettura/scrittura e antenne UHF (860...960 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
Dimensione
130 x 50.5 x 130 mm
Forma antenna
Patch
Polarizzazione
circolare
Potenza in uscita regolabile
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore)
Interfaccia
RS485 (solo per la connessione BIS V)
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado di protezione
IP54
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BNI00AJ

Hub sensore/attuatore IO-Link

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi analogici
8x analogica, tensione/analogica, corrente/analogica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento tipo J/Termoelemento tipo K)
Ingressi/uscite configurabili
no
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
55 ms
Dati di processo IN
22 bytes
Dati di processo OUT
1 bytes
Altri dettagli del prodotto
BIS0042

Supporti dati HF (13,56 MHz)

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 11.98 x 6 mm
Forma antenna
rotonda
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
Tipo di memoria
FRAM
Dati utente, lettura/scrittura
2000 Byte
Temperatura di immagazzinamento
-25...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Materiale custodia
Vetroresina epossidica, GF
Grado di protezione
IP67
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nell'assemblaggio di moduli e pacchetti

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare