Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasmissione di energia e dati senza usura nell'assemblaggio di moduli e pacchetti

Accoppiatori induttivi BIC per soluzioni di automazione flessibili ed efficienti

Nell'assemblaggio di moduli e pacchi batteria, soprattutto nelle linee di produzione robotizzate, il trasferimento affidabile di energia e dati tra i componenti mobili e quelli fissi è fondamentale per una produzione regolare ed efficiente. Gli anelli di scorrimento tradizionalmente utilizzati per questo compito sono soggetti a usura meccanica, che può portare a guasti e ad un aumento dei costi di manutenzione. Gli accoppiatori induttivi BIC di Balluff offrono una soluzione esente da usura che trasmette energia e segnali in modo sicuro ed efficiente su un traferro fino a 5 mm.

Le caratteristiche speciali

  • Esente da manutenzione e usura grazie alla trasmissione senza contatto, che aumenta in modo significativo la disponibilità del sistema
  • Semplicità di installazione e messa in servizio grazie al plug-and-play e al collegamento a spina M12, per ridurre al minimo i tempi di inattività
  • Elevato grado di protezione (IP67) per un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali difficili
  • Potente trasmissione di energia fino a 120 W con protezione integrata contro le sovratemperature
  • Supporto per la trasmissione del segnale unidirezionale e bidirezionale, ideale per i processi produttivi modulari

Prodotti consigliati per l'alimentazione e il segnale senza contatto

BIC000A

Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali

BIC0087

Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali IO-Link

BIC0007

Accoppiatori induttivi per l'alimentazione

BIC005C

Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali IO-Link

BIC000A

Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali

Funzione
Trasmissione del segnale
Forma segnale
monodirezionale
Ingressi digitali
8x PNP
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 12-poli
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
0.5 A
Materiale custodia
Ottone nichelato, con rivestimento
Dimensione
Ø 30 x 106 mm
Temperatura ambiente
0...55 °C
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BIC0087

Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali IO-Link

Funzione
IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 5-poli
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
1.5 A
Corrente d'uscita max.
2.2 A
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, -
Dimensione
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Tempo-ciclo additivo
0 ms
Dati di processo IN
0…32 byte
Dati di processo OUT
0…32 byte
Modalità SIO
no
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BIC0007

Accoppiatori induttivi per l'alimentazione

Funzione
Power Only
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Base
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
Materiale custodia
Ottone nichelato, con rivestimento
Dimensione
Ø 30 x 100 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BIC005C

Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali IO-Link

Funzione
Uni IO-Link
Forma segnale
monodirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Interfaccia
IO-Link 1.0
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 5-poli
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
0.5 A
Materiale custodia
PBT
Dimensione
40 x 40 x 63 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Dati di processo OUT
0 bytes
Modalità SIO
no
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nell'assemblaggio di moduli e pacchetti

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare