- Sensori e tecnologia di rete eccezionali per i settori dell'imballaggio, degli alimenti, delle bevande, della farmaceutica e della cosmetica
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Sensoristica e automazione per ottimizzare la lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Automazione intralogistica
- Sensori per la robotica: precisione ed efficienza nell'automazione
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Componenti per il settore idraulico e pneumatico
Automazione intralogistica
Soluzioni Balluff per aumentare efficienza e produttività
Intralogistica efficiente e senza errori con le soluzioni Balluff
Componenti e soluzioni per l'automazione dei processi intralogistici
Migliora gestione del magazzino e movimentazione dei materiali con le soluzioni di automazione intralogistica Balluff, per maggiore produttività e precisione.
La nostra offerta include sensori IO-Link, optoelettronici, induttivi e di monitoraggio delle condizioni, oltre a sistemi RFID e di lettura dei codici. Proponiamo soluzioni che variano da opzioni a basso costo a sistemi intelligenti e digitalizzati, a dimostrazione della nostra profonda conoscenza di settori come l'automotive, la produzione di batterie, l'imballaggio e l'assemblaggio di componenti elettronici.
Componenti di automazione e consulenza di alto livello
Integrando le tecnologie Balluff nei tuoi processi intralogistici, puoi ottenere una maggiore efficienza, costi ridotti, prestazioni e produttività migliorate, oltre a flussi di lavoro più snelli.
Balluff facilita la transizione delle aziende verso tecnologie di automazione avanzate grazie a soluzioni di integrazione e retrofit facili da implementare, garantendo un aggiornamento senza interruzioni per i sistemi esistenti. Offriamo inoltre una consulenza approfondita per aiutare i clienti ad affrontare la complessità dell’integrazione delle nuove tecnologie nelle loro macchine e nei loro processi.
Perché affidarsi a Balluff nell’intralogistica?
Migliorare l’efficienza semplificando le operazioni e minimizzando i ritardi
Ridurre i costi con soluzioni intelligenti che ottimizzano l’utilizzo delle risorse
Garantire la qualità, mantenere standard elevati e soddisfare le aspettative dei clienti
Mantenere flessibilità, preparandosi alla crescita futura con tecnologie scalabili
Applicazioni in primo piano nell'automazione intralogistica
Scopri come migliorare i tuoi sistemi e processi intralogistici per affrontare con successo le tue sfide.
Consulenza specializzata
Hai bisogno di assistenza o di ulteriori informazioni? I nostri esperti sono a tua disposizione. Contattaci per ricevere un supporto qualificato.Velocità, tracciabilità e qualità in ogni ambito dell'automazione intralogistica
Sistemi di stoccaggio e prelievo automatizzati: migliorare efficienza e precisione
Sfruttando la tecnologia all’avanguardia di Balluff, come sensori avanzati, tecnologie di rete e di identificazione, puoi rivoluzionare i tuoi sistemi di stoccaggio e prelievo. IO-Link favorisce la comunicazione tra sensori, attuatori e sistemi di controllo, migliorando la gestione delle scorte e l'efficienza operativa, con un conseguente incremento dei profitti.


Soluzioni per il trasporto e la movimentazione: ottimizzare il flusso dei materiali
Le tecnologie di identificazione e il software di Balluff migliorano il tuo sistema automatizzato di trasporto e logistica, garantendo una tracciabilità accurata delle merci. Inoltre, Balluff offre sensori avanzati, cavi e tecnologie di rete per ottimizzare i processi logistici interni, dai supporti di carico alle soluzioni di controllo e convogliamento, per garantire un'elevata disponibilità e produttività.
Sistemi automatici di smistamento e prelievo - parzialmente o completamente automatizzati
I componenti e le soluzioni di automazione di Balluff per l'intralogistica ti aiutano a realizzare questi progetti in modo efficiente, con un focus sull'ottimizzazione dei costi nell'identificazione, nel controllo qualità, nel trasporto e nell'etichettatura all'interno della logistica di prelievo e smistamento. Anche in ambienti logistici semi-automatizzati o di lavoro manuale, esiste un grande potenziale di risparmio, ad esempio grazie a robot collaborativi o sistemi pick-to-light che riducono il carico di lavoro degli operatori.

Componenti e soluzioni che offrono vantaggi distintivi nelle attività di automazione intralogistica
- Soluzioni durevoli e convenienti, progettate per assicurare il funzionamento ottimale di macchine e impianti, migliorando qualità e produttività
- Integrazione perfetta nelle linee di produzione esistenti, per un controllo ottimale e prestazioni di sistema elevate
- Monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva per ridurre al minimo i tempi di fermo e garantire la disponibilità del sistema
- Tecnologia RFID e sensori per una tracciabilità e un monitoraggio accurati delle merci
- Operazioni a basso consumo energetico grazie alla tecnologia IO-Link, per risparmio sui costi e uso sostenibile dell’energia
Prodotti chiave per l'automazione intralogistica
Scopri un'ampia gamma di prodotti appositamente studiati per le sfide dell'intralogistica. Dal monitoraggio delle condizioni alla tracciabilità avanzata, i nostri prodotti ti aiutano a incrementare l'efficienza e a garantire la qualità della produzione.
Domande? Rivolgiti ai nostri esperti di intralogistica!
Downloads
-
Industry brochure intralogistics