Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo della telecamera

Funzioni intelligenti per controllare la fotocamera e i dispositivi esterni

Controllare dispositivi esterni dalla telecamera o attivare un'azione nella telecamera dall'esterno: Con le nostre funzioni intelligenti complete per il controllo delle telecamere, entrambe le cose sono possibili. Ad esempio, è possibile sfruttare il massimo potenziale di prestazioni, semplificare la configurazione e ridurre in modo decisivo il lavoro di installazione e i costi di hardware, software o addirittura di sviluppo.

Le caratteristiche intelligenti del controllo delle telecamere in sintesi

Contatore / Timer / Porte logiche
Spesso definite micro-PLC o controllori hardware in tempo reale, queste porte consentono di controllare I/O e acquisizioni critiche dal punto di vista temporale, sostituendo così il controllo PLC.

Con il loro aiuto, ad esempio

  • generare segnali di attivazione in modo flessibile

  • sincronizzare diverse telecamere

  • generare rapidamente sequenze di immagini con diverse impostazioni di flash ed esposizione

  • acquisire immagini scure e chiare per la sottrazione di immagini di riferimento

  • controllare le esposizioni per immagini con diverse lunghezze d'onda (R/G/IR)

  • eliminare le interferenze attraverso circuiti di filtraggio digitali (ingressi).

In questo modo, i contatori/temporizzatori/gate logiche sostituiscono i controllori del flash e altri componenti di controllo, consentono un comodo funzionamento di questi controllori/componenti tramite il software della fotocamera e semplificano il cablaggio dell'applicazione.

Controllo degli eventi
Questa funzione consente di notificare a un'applicazione host il verificarsi di un evento interno. I possibili trigger possono essere la fine dell'esposizione del sensore (Exposure End), i bordi ascendenti degli ingressi digitali (Rising Edge) o la fine di un fotogramma (Frame End). In questo modo, il Controllo eventi ottimizza i processi e aumenta la velocità.

Controllo dell'obiettivo
Gli obiettivi motorizzati possono essere controllati in modo molto semplice: utilizzando la procedura guidata, è possibile impostare la messa a fuoco, lo zoom e il diaframma tramite cursori, nonché la velocità con cui le modifiche vengono trasmesse all'obiettivo.

Monitoraggio della temperatura
Per garantire che le telecamere si avviino in modo sicuro sia alle temperature più alte che a quelle più basse e forniscano immagini impeccabili durante l'intero ciclo di temperatura, i sensori delle nostre telecamere monitorano la temperatura. Tramite un allarme programmabile, possono generare segnali di avvio per misure di raffreddamento esterne, ad esempio, nel caso in cui si verifichi il peggio.

Dati utente nella telecamera
Ciascuna delle nostre telecamere è dotata di una memoria RAM libera e non volatile in cui è possibile memorizzare i dati specifici del cliente, come i numeri di serie, o salvare i dati di configurazione.


Avete domande? Siamo felici di aiutarvi!

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare