Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Acquisizione dell'immagine

Funzioni intelligenti per ottimizzare l'acquisizione delle immagini

Con le nostre diverse funzioni intelligenti per l'acquisizione delle immagini, è possibile influenzare e ottimizzare in modo decisivo il sistema. Ad esempio, è possibile sfruttare il massimo potenziale di prestazioni, semplificare la configurazione e ridurre in modo decisivo il lavoro di installazione e i costi di hardware, software e sviluppo.

Le caratteristiche intelligenti dell'acquisizione di immagini in sintesi

BlockScan
Come suggerisce il nome, il BlockScan acquisisce un blocco di area di interesse composto da diverse linee. Un'immagine complessiva viene quindi generata da un numero specificato dall'utente di singoli blocchi AOI e trasmessa. Questa funzionalità, in combinazione con i sensori d'area Pregius Global Shutter di Sony, offre la possibilità di realizzare applicazioni di scansione di linea utilizzando le interfacce standard USB 3 e GigE Vision.

Il BlockScan semplifica la gestione delle applicazioni di scansione lineare, ad esempio durante la messa a fuoco, aumenta l'usabilità delle telecamere a scansione area e riduce i costi eliminando la necessità di un frame grabber e grazie al prezzo inferiore rispetto alle telecamere a scansione lineare con la stessa frequenza di linea.

Dati di tipo chunk
I dati chunk sono meta-informazioni come i parametri della telecamera, i timestamp o i contatori di fotogrammi nell'immagine che vengono inviati all'applicazione host nello stesso flusso di dati dell'immagine. Possono essere utilizzati, ad esempio, per riprodurre le impostazioni della telecamera o per assegnare le immagini a fonti diverse.

Buffering dei fotogrammi
Il frame buffering è reso possibile dalla cooperazione tra la memoria interna delle immagini delle nostre telecamere e l'FPGA (Field Programmable Gate Array). Con questa funzionalità è possibile, ad esempio, guardare indietro nel tempo nel traffico o ai semafori (modalità pre/post trigger), superare i colli di bottiglia del bus, registrare sequenze di immagini e raggiungere temporaneamente frequenze più elevate (modalità burst). Il frame buffering migliora la sicurezza dei dati e consente di raggiungere velocità di acquisizione superiori a quelle effettivamente consentite dalla larghezza di banda del bus.

Multi-AOI
Poiché spesso diverse aree dell'immagine sono ugualmente interessanti, è possibile selezionarle e accedervi con la funzione Multi-AOI. Ciò consente di ottenere frame rate più elevati e di ridurre la velocità dei dati o la larghezza di banda necessaria.

Pre-trigger
Questa opzione consente di produrre immagini acquisite prima di un evento, aumentando così la sicurezza dei dati. Ciò è possibile grazie all'interazione tra la memoria interna delle immagini delle nostre telecamere e l'FPGA (Field Programmable Gate Array).

Sequenziatore
Questa funzione consente di definire facilmente sequenze di acquisizione che contengono una serie specifica di parametri quali guadagno, binning, tempo di esposizione e così via, controllabili tramite ingresso e segnale di trigger. In questo modo, vengono acquisite informazioni che non sarebbero ottenibili con una singola impostazione.

SmartFrameRecall
SmartFrameRecall crea piccole immagini di anteprima a risoluzione ridotta (miniature), che vengono trasmesse al PC host con degli ID. Allo stesso tempo, l'immagine a piena risoluzione corrispondente viene memorizzata nella memoria immagini della telecamera. Se necessario, l'applicazione può anche inviare una richiesta per trasmettere l'immagine a piena risoluzione nello stesso flusso di dati delle miniature. In questo modo, la funzione consente di sfruttare appieno i sensori di grandi dimensioni con frame rate elevati e di utilizzarli alla massima velocità, anche tramite Gigabit Ethernet. I vantaggi di SmartFrameRecall includono una quantità ridotta di dati e un sistema complessivo più leggero.

Registrazione seriale
La memoria delle immagini delle nostre telecamere può registrare una serie di immagini e riprodurle successivamente. A questo scopo sono disponibili le modalità mvRecord e mvPlayback. Mentre la modalità mvRecord tiene conto della frequenza dei fotogrammi e delle impostazioni di trigger impostate, con la modalità mvPlayback le immagini vengono emesse alla massima velocità di trasferimento, per cui le impostazioni della larghezza di banda possono prevedere un throttling. In questo modo, la funzione aumenta anche la sicurezza dei dati, tra le altre cose.


Avete domande? Siamo felici di aiutarvi!

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare