Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Configurazione multicamera

Funzioni intelligenti per il funzionamento multi-camera

Le nostre Smart Features per l'installazione di più telecamere supportano, facilitano e migliorano il funzionamento di più telecamere. Ad esempio, è possibile sfruttare il massimo potenziale di prestazioni, semplificare la configurazione e ridurre in modo decisivo il lavoro di installazione e i costi di hardware, software o sviluppo.

Le funzioni intelligenti del setup multi-camera in sintesi

Comandi di azione
Questi comandi possono essere inviati via unicast o broadcast ai dispositivi della stessa subnet. Con i comandi di azione, una o più telecamere possono essere attivate via Ethernet per la sincronizzazione, ad esempio aumentando o azzerando i contatori o ripristinando i timer. Anche se in una rete Ethernet possono verificarsi dei ritardi, in molte applicazioni sono trascurabili. I comandi di azione semplificano il cablaggio dell'applicazione.

Freno della larghezza di banda
Questa funzione consente di distribuire in modo ottimale la larghezza di banda disponibile alle telecamere collegate. La base è la definizione di un limite disponibile per le singole telecamere: il risultato è un'applicazione multicamera affidabile. In questo modo si elimina, tra l'altro, la necessità di controller esterni e si semplifica l'intero cablaggio.

Sincronizzazione delle telecamere tramite PTP, marca temporale o PPS
Per garantire un funzionamento affidabile dell'applicazione multicamera, le nostre telecamere offrono diverse opzioni per la sincronizzazione diretta e il controllo di più telecamere tra loro. Queste includono.

  • Precision Time Protocol (PTP) IEEE1588 - uno standard per la sincronizzazione dei dispositivi su una rete Ethernet e parte di GigE Vision 2.0 con precisione al microsecondo.

  • Timestamp - le telecamere possono anche essere sincronizzate con il loro reset da un segnale esterno; poiché questo non è previsto dallo standard GigE Vision, abbiamo sviluppato un nostro meccanismo.

  • Segnale Pulse-per-second (PPS) - può essere immesso in rete tramite PC con NTP per eliminare la deriva di più dispositivi; utilizzando questo segnale, i dispositivi possono determinare la durata di un secondo e regolare l'orologio interno se la differenza è troppo grande.

Il comodo supporto per le applicazioni multicamera elimina la necessità di controller esterni e semplifica il cablaggio in generale.


Avete domande? Siamo felici di aiutarvi!

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare