Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

23.05.2023

Alimentatori da bordo macchina IP67 con IO-Link

Centrale elettrica dell'automazione decentralizzata

Alimentatori da campo IP67 con IO-Link

La nuova generazione di alimentatori intelligenti IP67 offre il meglio da un'unica fonte: dispositivi mono e trifase in classi di potenza elevate, funzionalità IO-Link per il monitoraggio delle condizioni e la parametrizzazione remota e uscite multiple, disponibili nelle varianti 7/8" e M12.

Decentrato, flessibile, efficiente

I nostri alimentatori IP67 consentono di risparmiare costi e spazio grazie a cavi corti, sezioni ridotte e un fattore di forma ridotto. L'utilizzo decentralizzato direttamente sul campo riduce significativamente i costi di pianificazione, logistica e cablaggio. L'interfaccia IO-Link consente la parametrizzazione e il monitoraggio dello stato a distanza.

Sia l'unità monofase da 360 W che quella trifase da 600 W alimentano i sistemi con una corrente di uscita continua fino a 12 A per canale. In modalità power-boost, forniscono addirittura fino a 40 A di potenza totale per un breve periodo, ad esempio per le correnti di avvio.


Caratteristiche speciali

  • Alloggiamento IP65/IP67 esente da colate
  • Fino a 12 A di potenza continua per canale (5 s fino a 40 A di potenza totale)
  • Efficienza superiore al 95,6
  • unità monofase o trifase, a scelta in versione 7/8" o M12
  • Due uscite con quattro canali con fusibili (UA e US separatamente)
  • Monitoraggio dello stato e parametrizzazione remota tramite IO-Link


I vantaggi dei nostri alimentatori da campo nel vostro processo

Il vostro processo

I vostri vantaggi

Caratteristiche del prodotto

Pianificazione

Elevato grado di libertà grazie alla produzione flessibile/modulare

Sistema all-in-one; classe di protezione IP65/67

Approvvigionamento

Basso impegno amministrativo/logistico; struttura minima dell'elenco dei componenti

Funzionamento stand-alone grazie alla distribuzione e al monitoraggio intelligente dell'alimentazione

Installazione

Basso sforzo di cablaggio

Assemblaggio in campo di connettori M12 e 7/8

Messa in servizio

Sistema plug and play

Calibrazione standard del produttore

Funzionamento

Bassa generazione di calore; maggiore disponibilità della macchina

Efficienza > 95,6 %; IO-Link; funzioni di monitoraggio delle condizioni

Manutenzione e sostituzione

Facile sostituzione, riutilizzabile

Parametrizzazione remota


Complemento perfetto al nostro portfolio di rete

Con i nostri nuovi alimentatori di campo si ottiene un vero e proprio incremento di potenza per i nostri moduli di rete. Grazie all'elevata potenza, fino a 25 A di corrente continua e a tempi brevi (5 sec.), i moduli di rete possono essere alimentati con una potenza totale di 40 A.
40 A di potenza totale, due moduli di rete master IO-Link M12-L da 16 A (ad es. BNI00EN) o quattro moduli di rete master IO-Link 7/8" da 9 A (ad es. BNI005H) possono essere alimentati in modo semplice e completo tramite daisy chain.

Naturalmente, gli alimentatori di campo possono essere combinati con altre soluzioni Balluff. In questo modo, i dispositivi possono alimentare anche sistemi RFID, telecamere o moduli I/O con tensione ausiliaria. Anche gli attuatori ad alta intensità di potenza, come i motori CC o i terminali delle valvole, possono essere alimentati direttamente sul campo grazie al power boost. Questo li rende gli alimentatori perfetti per l'uso decentralizzato, soprattutto nei sistemi su larga scala o nelle applicazioni in cui è richiesto un elevato grado di flessibilità, come nei concetti di produzione modulare e nella produzione di fluidi. Oltre a tutte le applicazioni IO-Link che vanno di pari passo con l'automazione decentralizzata, questi alimentatori sono particolarmente adatti anche per applicazioni di logistica, tecnologia di trasporto, celle di produzione e applicazioni nei settori automobilistico e robotico.


BAE012P

BAE012N

BAE012R

BAE012M

BAE012P

Potenza di uscita max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominale in uscita
25 A
Tensione d’ingresso
323...552 V AC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 4-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"x2-Presa
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67/IP65
Dimensione
181 x 59 x 183 mm
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PET
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAE012N

Potenza di uscita max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominale in uscita
15 A
Tensione d’ingresso
85...264 V AC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 3-poli, S-coded-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67/IP65
Dimensione
181 x 59 x 183 mm
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PET
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAE012R

Potenza di uscita max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominale in uscita
25 A
Tensione d’ingresso
323...552 V AC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, S-coded-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67/IP65
Dimensione
181 x 59 x 183 mm
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PET
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAE012M

Potenza di uscita max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominale in uscita
15 A
Tensione d’ingresso
85...264 V AC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 3-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"x2-Presa
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67/IP65
Dimensione
181 x 59 x 183 mm
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PET
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

BCC0K6U

Cavi di collegamento

BCC0L30

Cavi di collegamento

BCC0AJ0

Cavi di collegamento

BCC06FP

Cavi di collegamento

BCC0K6U

Cavi di collegamento

Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica S
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...85 °C
Tensione d'esercizio UB
630 VAC
Corrente nominale (40 °C)
12.0 A
Grado di protezione
IP67, IP65
Guaina di protezione cavo, colore
nero
Omologazione / conformità
CE
WEEE
UKCA
cULus
Altri dettagli del prodotto
BCC0L30

Cavi di collegamento

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato
Cavo
PUR grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...85 °C
Tensione d'esercizio UB
63 VDC
Corrente nominale (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Grado di protezione
IP65, IP67/IP65//IP67
Guaina di protezione cavo, colore
grigio
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
UKCA
Altri dettagli del prodotto
BCC0AJ0

Cavi di collegamento

Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 3 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...80 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
13.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68
Guaina di protezione cavo, colore
nero
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BCC06FP

Cavi di collegamento

Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 5-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 5-poli
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...80 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68/IP67, IP68
Guaina di protezione cavo, colore
nero
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare