08.12.2025
La più compatta telecamera industriale da 25 GigE - con RDMA e GigE Vision 3.0
Senza ventola, a risparmio energetico e ultraveloce con oltre 100 fps a 24,6 MP
Con la nuova famiglia BVS CA-GW, Balluff presenta la telecamera industriale da 25 GigE più compatta attualmente sul mercato. Questa gamma è stata sviluppata appositamente per le applicazioni industriali più esigenti e combina la massima qualità d'immagine con una trasmissione dati ultraveloce, ideale per l'utilizzo nell'automazione industriale, nella logistica, nel packaging e nell'industria farmaceutica, nella tecnologia di misurazione e nell'industria dei semiconduttori.
Massime prestazioni nel minimo spazio - con 25GigE, RDMA e RoCEv2
Le telecamere della famiglia BVS CA-GW presentano un design compatto con una superficie frontale di soli 40 × 40 mm, consentono frame rate di oltre 100 immagini al secondo a una risoluzione di 24,6 megapixel, e un consumo energetico massimo di soli 12 watt a 12 V.
Utilizzano i più recenti sensori Pregius S della serie 2.7 di Sony con risoluzioni da 5,1 a 24,6 MP, compresi i nuovi sensori IMX901 e IMX902 con rapporti d'aspetto rispettivamente di 4:1 e 3:1. Scopri qui l’intera gamma dei nostri sensori.
Un elemento distintivo è l’integrazione della tecnologia RDMA (Remote Direct Memory Access), che permette il trasferimento diretto dei dati nella RAM del computer host, senza sovraccaricare la CPU e con una latenza estremamente ridotta. Questa funzionalità è abilitata dal protocollo RoCEv2, parte integrante del nuovo standard GigE Vision 3.0. La trasmissione dei dati avviene tramite fibra ottica con ricetrasmettitori SFP28; in alternativa, è disponibile anche una versione con connessione in rame (10GigE).


Opzioni di sensori versatili e facile integrazione grazie a GigE Vision 3.0
All'avvio della produzione in serie sono disponibili circa 20 varianti di sensori, tra cui sensori monocromatici, a colori e UV. Le telecamere sono pienamente conformi al nuovo standard GigE Vision 3.0, garantendo un’integrazione semplice e immediata nei sistemi esistenti. Il software di visione Impact Acquire garantisce un'acquisizione fluida delle immagini e la piena compatibilità con le piattaforme informatiche più comuni.
Per il collegamento di componenti esterni come encoder, lenti liquide o controllori flash, la serie offre ingressi e uscite digitali, due GPIO, un'interfaccia RS232 e un ingresso commutabile via software (5 o 24 VDC, TTL o segnale PLC). Il design modulare consente inoltre adattamenti specifici, come filtri speciali, intervalli di temperatura più ampi, versioni firmware congelate o produzione in condizioni di camera bianca. Esplora la nostra area Custom Design & Engineering (CDE) per soluzioni personalizzate e su misura.
Caratteristiche speciali
- GigE Vision 3.0 di ultima generazione con RDMA, per un minore carico sulla CPU
- Design estremamente compatto con una superficie frontale di soli 40 × 40 mm
- Consumo massimo di energia: 12 watt a 12 V
- Tecnologia SFP28 in fibra ottica, per un collegamento conveniente e ad ampio raggio
- Massima qualità delle immagini e flessibilità grazie ai sensori Pregius S più recenti di Sony
- Attacco obiettivo C-mount e TFL (ideale per il sensore IMX901)