Librerie di acquisizione immagini GenICam
Librerie di acquisizione immagini GenICam
Disponibile in:
2 Versioni
Con Impact Acquire, forniamo un'API driver standardizzato e completo per tutti i principali sistemi operativi (Windows e Linux; x86_64 e ARM, inclusi NVIDIA e MacOS) con strumenti utili per il controllo dell'hardware e l'acquisizione di immagini per le nostre telecamere.
Oltre a numerose procedure guidate per l'ottimizzazione delle impostazioni dell'immagine, l'interfaccia di configurazione inclusa offre un comodo accesso ai parametri della telecamera e a utili strumenti di analisi, nonché alle opzioni di acquisizione di immagini e video.
Impact Acquire è compatibile con gli attuali standard di elaborazione delle immagini GenICam, GigE Vision e USB3 Vision.
Gli approfonditi test di resistenza effettuati durante lo sviluppo garantiscono un elevato livello di stabilità e robustezza, dimostrato in molte applicazioni impegnative in un'ampia gamma di settori.
Se si desidera utilizzare un software diverso o più avanzato, non c'è problema. Il nostro hardware è supportato dai più comuni pacchetti di elaborazione delle immagini.
Il nostro SDK può essere utilizzato anche in Windows e Linux x86_64 con telecamere di altri produttori conformi agli standard di elaborazione delle immagini, come GenICam, GenTL (Producer), GigE Vision e USB3 Vision. A tale scopo è necessaria una licenza.
I vantaggi più importanti
- supporta tutti i sistemi operativi più comuni
- compatibile con gli attuali standard di elaborazione delle immagini GenICam, GigE Vision e USB3 Vision
- Con la licenza, può essere utilizzato anche con telecamere di altri produttori
2 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Descrizione | Utilizzo | Modello di licenza | Sistema operativo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Acquire è un'API per driver uniforme e completa con strumenti utili per il controllo delle telecamere e l'acquisizione di immagini. | Per le telecamere Balluff., Per telecamere di terze parti conformi a GenICam solo in combinazione con una licenza BAI BVA - Balluff Vision Acquire . |
Non è necessaria alcuna licenza per le telecamere Balluff. La licenza perpetua BAI BVA - Balluff Vision Acquire è obbligatoria per le telecamere di terze parti. |
Windows 10, 11 (32/64bit), Linux Ubuntu 18.04 and later (x86_64, ARMhf, ARM64), macOS 12 and later (ARM64) | ||
| Vision Acquire è una licenza per l'uso di telecamere di terze parti conformi a GenICam in combinazione con il software Impact Acquire. | Per telecamere di terze parti conformi a GenICam. |
Perpetuo Varianti software riferite al numero di telecamere per sistema: CA = 1 telecamera, CB ≤ 4 telecamere, CC ≤ 10 telecamere, CD ≤ 20 telecamere, OX = telecamere illimitate |
Windows 10 (64-bit), Linux X86_64 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.