Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Prodotti per telecamere personalizzati BVS

Spazio limitato, interfacce aggiuntive o sensori di immagine, ottiche e filtri speciali: le esigenze delle telecamere industriali sono spesso così specifiche che anche la moltitudine di prodotti standard non è sufficiente. Il nostro sistema modulare di telecamere costituisce la base ideale per soluzioni personalizzate.

Obiettivi

Portaobiettivi

Filtri

Schede sensore

Alloggiamenti per telecamere

Adattatori

Cavi


Oltre alle possibilità di variazione già esistenti, grazie all'architettura modulare possiamo apportare le seguenti modifiche con facilità e in tempi brevi:

  • filtri individuali secondo le vostre specifiche
  • colori e stampa dell'alloggiamento personalizzati
  • congelamento del firmware per la vostra versione software approvata
  • gamme di numeri di serie personalizzate
  • assemblaggio in fabbrica delle ottiche, compresa la regolazione
  • calibrazione e test di uscita secondo le vostre specifiche

Inoltre, sviluppiamo soluzioni speciali e modifiche dei gruppi di telecamere, nonché adattamenti del software per un'integrazione ottimale nella vostra applicazione:

Tecnologia di connessione e interfacce:

A seconda delle esigenze, offriamo connettori speciali o soluzioni angolari per ridurre lo spazio di installazione richiesto. Possiamo modificare i moduli I/O ed espandere le interfacce in modo da poter controllare facilmente anche le periferiche (motori, illuminazione, ottiche, ecc.).

Supporto per l'obiettivo:

La parte anteriore della telecamera può essere adattata per accettare obiettivi a basso costo (attacco S). Sono possibili anche supporti di qualità superiore per l'utilizzo di obiettivi di precisione o speciali. L'alloggiamento può naturalmente essere progettato per soddisfare i vostri requisiti di protezione e i vostri desideri in termini di forma, colore e stampa del logo.

Teste dei sensori:

Per angoli di visione insoliti, possiamo separare il sensore di immagine dall'elettronica della telecamera e collegarli in modo flessibile. I pannelli flessibili rigidi assicurano un design poco ingombrante e conveniente.

Fattori di forma:

In base alle vostre specifiche, modifichiamo il fattore di forma della scheda e adattiamo l'elettronica a determinate forme di alloggiamento.

Soluzioni integrate:

Possiamo integrare le nostre telecamere in gruppi esistenti. Adattiamo il fattore di forma, la tecnologia di connessione e le interfacce in base alle vostre specifiche.

Specifiche estese:

Soprattutto in ambienti difficili, le temperature ambientali standard a volte non sono sufficienti a garantire un funzionamento sicuro. Per questo motivo offriamo un intervallo di temperatura esteso per molte famiglie di telecamere. Esistono anche applicazioni che richiedono un processo di pulizia prolungato. Possiamo offrire anche questo su base personalizzata.

Software:

Nell'ambito del software delle telecamere, oltre a sviluppi speciali completi, implementiamo ottimizzazioni specifiche per voi: ad esempio, espandiamo la funzionalità della telecamera attraverso una preelaborazione aggiuntiva in tempo reale. Riduciamo le spese e i costi dell'hardware aggiungendo funzioni intelligenti. Su richiesta, possiamo realizzare gruppi completi di telecamere, compresi i sensori di immagine e l'elettronica della telecamera.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare