Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

16.10.2025

Sensore laser di distanza BOD 6K con tecnologia a tempo di volo (ToF)

Portate elevate e IO-Link in un alloggiamento di dimensioni ridotte

Sensore di distanza laser BOD 6K con tecnologia a tempo di volo

Il sensore di distanza laser optoelettronico BOD 6K garantisce il rilevamento e la determinazione esatta della posizione di un’ampia varietà di oggetti. Ad esempio, è adatto per il rilevamento dei contorni, la misurazione delle distanze o il controllo della posizione nei processi di assemblaggio e handling. La precisione del raggio laser permette un impiego sicuro e preciso anche su oggetti di dimensioni ridotte e dettagli minuti. La classe laser 1 non richiede misure di protezione aggiuntive.

Il sensore offre un'ampia portata fino a 1500 mm in un alloggiamento estremamente compatto. Grazie alla funzione di calcolo della media, è possibile evitare in modo affidabile le interferenze. La curva caratteristica e il punto di commutazione possono essere facilmente impostati tramite il pulsante integrato oppure, in modo ancora più intuitivo, tramite IO-Link.

Sensore a tempo di volo per una misurazione precisa della distanza

Dotato di tecnologia time-of-flight (TOF), il sensore di distanza laser rileva gli oggetti in modo sicuro e affidabile anche a distanze elevate, pur mantenendo un formato compatto. Grazie al principio time-of-flight, il sensore opera con affidabilità costante fino a 1,5 m, garantendo il rilevamento e la trasmissione accurata della posizione degli oggetti.
Due fori integrati nella custodia e una coda di rondine facilitano l'allineamento e l'installazione. Il collegamento avviene tramite un semplice connettore standardizzato M8 a 4 poli.

Una nuova generazione nella gamma di sensori BOS 6K

La famiglia di sensori optoelettronici BOS 6K comprende sensori cubici di formato midi, in grado di coprire tutti i principi di rilevamento più importanti, grazie all'impiego di differenti sorgenti luminose. L’ultima generazione si distingue per principi di funzionamento collaudati, ma anche per tecnologie completamente nuove. Elementi comuni a tutti i sensori della famiglia sono la forma della custodia, il concetto di funzionamento e la connettività IO-Link. Queste caratteristiche semplificano notevolmente la parametrizzazione e l’integrazione dei sensori, migliorandone al contempo la facilità d’uso.

Caratteristiche speciali

  • Campo di lavoro da 100 mm a 1500 mm
  • Raggio laser visibile per un facile allineamento
  • Classe laser 1 - nessuna misura di protezione aggiuntiva
  • Funzioni IO-Link (punto di commutazione, scala, funzione temporale, media)

Prodotti

Sensore laser di distanza per ampie portate

BOD002Z

Laser, tempo di volo (100 ... 1500 mm), connettore M8

BOD002Z

Laser, tempo di volo (100 ... 1500 mm), connettore M8

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.4
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Misurazione del tempo di riflessione della luce
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
3 x 3 mm con 1500 mm
Distanza di lavoro
100...1500 mm
Precisione di ripetibilità
7 mm
Risoluzione
≤ 0.1 mm (IO-Link)
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Altri sensori di distanza della serie BOS 6K

BOD002T

Luce rossa, corto raggio (20 ... 80 mm), cavo in PVC da 2 m

BOD002R

Luce rossa, corto raggio (20 ... 80 mm), connettore M8

BOD002Y

Laser a corto raggio (20 ... 100 mm), connettore M8

BOD002W

Luce rossa, lunga portata (30 ... 200 mm), cavo in PVC da 2 m

BOD002U

Luce rossa, lunga portata (30 ... 200 mm), connettore M8

BOD002T

Luce rossa, corto raggio (20 ... 80 mm), cavo in PVC da 2 m

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
8 x 8 mm con 80 mm
Distanza di lavoro
20...80 mm
Precisione di ripetibilità
0.4 mm
Risoluzione
≤ 0.12 mm
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
13...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Altri dettagli del prodotto
BOD002R

Luce rossa, corto raggio (20 ... 80 mm), connettore M8

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
8 x 8 mm con 80 mm
Distanza di lavoro
20...80 mm
Precisione di ripetibilità
0.4 mm
Risoluzione
≤ 0.12 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
13...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOD002Y

Laser a corto raggio (20 ... 100 mm), connettore M8

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
1.5 x 1.5 mm con 80 mm
Distanza di lavoro
20...100 mm
Precisione di ripetibilità
0.25 mm
Risoluzione
≤ 0.12 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
13...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOD002W

Luce rossa, lunga portata (30 ... 200 mm), cavo in PVC da 2 m

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
16 x 16 mm con 200 mm
Distanza di lavoro
30...200 mm
Precisione di ripetibilità
1 mm
Risoluzione
≤ 0.68 mm
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
13...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Altri dettagli del prodotto
BOD002U

Luce rossa, lunga portata (30 ... 200 mm), connettore M8

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
16 x 16 mm con 200 mm
Distanza di lavoro
30...200 mm
Precisione di ripetibilità
1 mm
Risoluzione
≤ 0.68 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
13...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Accessori

BAM0304

Staffa di montaggio, supporto multifunzione

BAM0305

Staffa di montaggio, supporto con custodia di protezione

BAM00UH

Staffa di montaggio, due assi regolabili

BAM0304

Staffa di montaggio, supporto multifunzione

Versione
Supporto
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 6K
Materiale
Pressofusione di zinco
Dimensione
Ø 32 x 16 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Altri dettagli del prodotto
BAM0305

Staffa di montaggio, supporto con custodia di protezione

Versione
Supporto
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 6K
Materiale
Pressofusione di zinco Acciaio inossidabile (1.4301)
Dimensione
Ø 32 x 16 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Altri dettagli del prodotto
BAM00UH

Staffa di montaggio, due assi regolabili

Versione
2 assi regolabili
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 6K
Materiale
Acciaio zincato
Dimensione
14 x 30 x 20 mm
Fissaggio
Vite M3
Altri dettagli del prodotto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare