Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

27.05.2024

Sensore di monitoraggio delle condizioni BCM Generazione 2

Monitoraggio intelligente delle condizioni ad un nuovo livello

Sensore di monitoraggio delle condizioni BCM Generazione 2

Con i sensori di monitoraggio delle condizioni BCM di Balluff è possibile evitare efficacemente i tempi di inattività non programmati e i malfunzionamenti nel processo di produzione: I sensori intelligenti forniscono dati sulle condizioni che possono essere utilizzati per automatizzare le costose ispezioni manuali. Allo stesso tempo, questi dati aggiuntivi sono un elemento importante per una produzione altamente automatizzata e collegata in rete.

Un'interfaccia IO-Link standardizzata combinata con una pre-elaborazione dei dati intelligente ed integrata: la nuova generazione del popolare BCM pone un'altra pietra miliare nel campo della tecnologia dei sensori intelligenti IO-Link.

Dal monitoraggio delle condizioni di componenti e gruppi critici al rilevamento di stati di processo critici e all'identificazione di parametri di processo rilevanti per l'ottimizzazione dei processi in linea: il BCM Generatione 2 è la soluzione ideale per le vostre applicazioni di monitoraggio delle condizioni.


Aggiornare invece di aggiustare

Il nuovo sensore di monitoraggio delle condizioni non è un ulteriore sviluppo iterativo della prima generazione, ma una piattaforma completamente nuova con hardware e firmware ancora più potenti. Le prestazioni di misura significativamente migliorate, in combinazione con algoritmi più sofisticati, consentono al sensore di rilevare i più piccoli cambiamenti di condizione in modo ancora più precoce e accurato rispetto al passato.

Caratteristiche

BCM Generazione 2

BCM Generazione 1

Prestazioni di misura

2...4.500 Hz (±10 %)

2...6.000 Hz (3 dB)

2...1.800 Hz (±10 %)

2...2.500 Hz (3 dB)

Temperatura di esercizio

-40...80 °C

-25...70 °C

Interfacce

IO-Link + SIO

IO-Link

Trasmissione dati

Fino a 24 valori di processo contemporaneamente

4 valori di processo contemporaneamente

Pre-elaborazione dei dati:
Vibrazioni nel dominio del tempo

RMS, picco, massimo, fattore di cresta, asimmetria, curtosi

RMS, picco, massimo, fattore di cresta, asimmetria, curtosi

Pre-elaborazione dei dati:

Vibrazioni nel dominio della frequenza

NUOVO:Spettro d'ampiezza, spettro d'inviluppo

-


Installazione facile e veloce, anche nei sistemi esistenti

Grazie al nuovo e pratico concetto di montaggio con una sola vite, l'installazione è ancora più semplice. La superficie di montaggio piccola e rotonda facilita notevolmente la preparazione per l'installazione su superfici curve. Questo offre enormi vantaggi, soprattutto per le soluzioni di retrofit.

  • Una sola vite di fissaggio M5: 50 % di sforzo in meno per praticare i fori

  • ⌀ Superficie di montaggio di 22 mm: risparmio di spazio del 40%.

  • Minori possibilità di errore durante l'installazione

  • Prestazioni di misura più elevate

  • Allineamento degli assi più semplice

  • L'allineamento può essere facilmente regolato

In breve: rispetto alla prima generazione, il nuovo BCM vanta un livello di prestazioni significativamente più elevato, algoritmi intelligenti e un concetto di montaggio sofisticato ed efficiente.


Dati applicativi: intelligenti - integrati

Grazie alla pre-elaborazione dei dati integrata, è possibile creare sistemi di monitoraggio delle condizioni snelli ed economici e risolvere applicazioni per le quali in precedenza erano necessarie unità di valutazione aggiuntive di fascia alta. Gli spettri di frequenza per tutti e tre gli assi di misura vengono calcolati in tempo reale dai dati di misura ad altissima frequenza e resi disponibili per applicazioni specifiche: la base ideale per monitorare i processi senza dover trasferire enormi quantità di dati attraverso diversi sistemi di rete. In breve: i volumi di dati possono essere ridotti all'essenziale e si evita un traffico di dati non necessario.

Il concetto di dati di processo è così flessibile che è possibile realizzare diverse funzioni di monitoraggio, ad esempio il monitoraggio delle vibrazioni ISO, il monitoraggio dei cuscinetti, il rilevamento degli squilibri o il monitoraggio della temperatura, con un solo sensore.

Le varianti del BCM Generation 2 disponibili da Balluff si differenziano principalmente per il grado di pre-elaborazione dei dati integrata, in modo da garantire il sensore giusto per la vostra applicazione.

1. danni ai cuscinetti, 2. squilibrio, 3. danni alle lame

Rilevamento tempestivo

possibili fermi macchina

Algoritmi intelligenti

consentono analisi selettive in frequenza dei componenti critici

Aumento significativo delle prestazioni di misura

nel rilevamento dei fenomeni ad alta frequenza

Innovativo concetto di alloggiamento

per un'installazione comoda, veloce e sicura


Caratteristiche speciali

  • Sensore intelligente per il monitoraggio delle condizioni con interfaccia IO-Link standardizzata
  • Diverse variabili misurate in un unico dispositivo: vibrazioni e temperatura
  • Prestazioni di misura delle vibrazioni molto elevate con una gamma di frequenza fino a 6 kHz su tre assi di misura
  • Rilevamento precoce e mirato dei cambiamenti critici delle condizioni grazie alle analisi di frequenza integrate
  • Installazione e retrofitting semplici ed efficienti grazie al sofisticato concetto di montaggio
  • Automonitoraggio dei sensori con lo Smart Automation and Monitoring System (SAMS) di Balluff


La nuova generazione di sensori di monitoraggio BCM

BCM0003

BCM0004

Analitica di base / Vibrazioni e temperatura

BCM0003

Funzione
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-40…+80 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1.3
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BCM0004

Analitica di base / Vibrazioni e temperatura

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-40…+80 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1.3
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto

Sensori che lavorano insieme - Ingresso intelligente della velocità

La velocità attuale gioca un ruolo decisivo nel monitoraggio delle condizioni dei componenti rotanti (ad es. cuscinetti volventi, ruote dentate). Questa informazione è particolarmente importante per la pre-elaborazione in frequenza (FFT). La velocità può essere fornita continuamente al sensore di monitoraggio delle condizioni BCM tramite il sistema di controllo della macchina. Il problema è che spesso, soprattutto in caso di retrofit di sistemi esistenti, questa opzione non è disponibile. Offriamo quindi un'altra alternativa con l'ingresso intelligente della velocità.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
Ingresso velocità esterno

Trasmette il segnale di qualsiasi sensore con uscita di commutazione PNP o push-pull direttamente al sensore di monitoraggio delle condizioni.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
Elaborazione dei dati a bordo

Determinazione della velocità attuale (RPM) da parte del sensore del condition monitor Analisi dei dati di frequenza in funzione della velocità (FFT) sul sensore del condition monitor

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
Comunicazione IO-Link

Trasmissione di tutti i parametri di vibrazione (ad es. frequenze dei cuscinetti) e delle velocità tramite IO-Link


Moduli di rete

BAV002N

BNI00HP

BAV002N

Memoria dati
8 GB EMMC
Processore
1.8 GHz / 400MHz
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensione
101 x 126 x 50 mm
Altri dettagli del prodotto
BNI00HP

Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
0.25 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 2-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
4.0 A
Materiale custodia
PC, injection molding
Dimensione
59 x 36.8 x 180 mm
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
no
Dotazione
Nastro di presa di terra
Non nella dotazione
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Altri dettagli del prodotto

Distributore a Y per la velocità

BCC0K6R

BCC0K6M

BCC0K6P

BCC0K6N

BCC0K6R

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PUR nero, adatto per catene portacavi
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Altri dettagli del prodotto
BCC0K6M

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PUR nero, adatto per catene portacavi
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Altri dettagli del prodotto
BCC0K6P

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PUR nero, adatto per catene portacavi
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Altri dettagli del prodotto
BCC0K6N

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PUR nero, adatto per catene portacavi
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Altri dettagli del prodotto

Sensori per l'ingresso della velocità

BOS02F8

BOS02EM

BES05KR

BOS02F8

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
divergente
Dimensioni dello spot luminoso
10 x 10 mm con 150 mm
Tipo di luce
LED Luce blu
Distanza di lavoro
1...200 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOS02EM

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Caratteristiche raggio
focalizzato
Dimensioni dello spot luminoso
0.7 x 0.7 mm con 250 mm
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Distanza di lavoro
1...250 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BES05KR

Dimensione
Ø 12 x 50 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2000 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
cULus
Caratteristiche addizionali
Fattore 1
Range di temperatura ampliato
Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura
Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m)
Altri dettagli del prodotto
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare