Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

07.11.2025

Sensore radar BRS M30 per il rilevamento di oggetti e la misurazione della distanza

Il risolutore di problemi che convince dove le altre tecnologie raggiungono i loro limiti

I sensori radar convincono per la loro precisione, velocità e affidabilità, anche in condizioni ambientali difficili. Forniscono risultati di misura stabili indipendentemente da luce, sporco, umidità o fluttuazioni di temperatura e sono ideali per le applicazioni industriali più esigenti. Grazie alla loro lunga portata, alla risoluzione precisa e ai tempi di risposta rapidi, sono in grado di svolgere compiti che spesso altre tecnologie non sono in grado di svolgere.

Il sensore radar BRS di Balluff nella custodia M30 è la nuova punta di diamante dei sensori con tecnologia a 122 GHz. È il primo sensore radar al mondo che combina i vantaggi della tecnologia radar per il rilevamento di oggetti in campo vicino e la misurazione precisa della distanza. Questo lo rende la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono precisione, velocità e robustezza.

Grazie alla custodia M30 con classe di protezione IP69K e alle interfacce IO-Link e analogiche, il sensore radar M30 è perfettamente attrezzato per l'uso industriale.

I vantaggi dei sensori radar in sintesi

  • Lunga portata e risoluzione precisa
  • Frequenza di misura molto elevata e tempi di risposta rapidi
  • Resistenza a polvere, sporco, umidità, luce diretta, nebbia, vapore e correnti d'aria
  • Insensibile ai campi magnetici o elettrici
  • Affidabile con oggetti trasparenti, lucidi o caldi
  • Funzionamento in parallelo senza problemi di più sensori
  • Indipendente dalla luce ambientale e dalla sporcizia
  • Visualizzazione della qualità del segnale per la massima affidabilità del processo

Le caratteristiche speciali del sensore radar BRS M30

  • Elevata precisione e risoluzione e alta selettività tra gli oggetti - rilevamento affidabile anche dei pezzi più piccoli
  • Frequenza di misura fino a 1 kHz: è possibile rilevare più di 100.000 oggetti all'ora
  • Zona cieca di soli 300 mm (a seconda dell'oggetto da rilevare e delle condizioni ambientali)
  • Fascio di rilevamento stretto di soli 10° (elevazione e azimut) - focalizzazione ottimale sull'oggetto target
  • Robusto alloggiamento M30 con IP69K - resistente anche in ambienti difficili
  • Sensore radar con interfaccia IO-Link e analogica - per la massima flessibilità di parametrizzazione e uscita

I nostri prodotti

BRS0002

Sensore radar BRS M30

BRS0002

Sensore radar BRS M30

Principio di funzionamento
Radar
Zona cieca
300 mm
Portata max.
15 m
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
PEEK
Forma costruttiva
M30x1,5
Grado di protezione
IP69K
IP54
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Interfaccia
IO-Link-Device
analogica, tensione/analogica, corrente
PNP/NPN/IO-Link
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Esempi di applicazioni pratiche

1. rilevamento di bottiglie alla massima velocità

La sfida:

Un cliente è alla ricerca di un sensore sufficientemente veloce per rilevare più di 100.000 bottiglie all'ora. Attualmente sta misurando con sensori a ultrasuoni, che sono chiaramente troppo lenti. Inoltre, i sensori alternativi a barriera luminosa diventano rapidamente ciechi a causa dei detergenti utilizzati.

La soluzione:

Con un sensore radar in un alloggiamento M30 e 122 GHz, le bottiglie possono essere rilevate con precisione tramite un'uscita analogica o un'uscita di commutazione digitale (SIO), anche a velocità elevate. La parametrizzazione avviene tramite lo standard industriale IO-Link.

I vantaggi:

  • Alta velocitàIl sensore offre l'alta velocità richiesta, aumentando così in modo significativo l'efficienza della linea di produzione.

  • RobustezzaIl sensore funziona in modo affidabile in condizioni difficili come polvere e umidità, riducendo al minimo i tempi di fermo.

2. rilevamento dei pneumatici

La sfida:

Le barriere ottiche luminose hanno difficoltà a rilevare in modo affidabile i pneumatici a causa della loro superficie nera opaca e delle etichette stampate o incollate. Inoltre, gli array di luce e i riflettori sono suscettibili di essere danneggiati dai pneumatici e la funzionalità dei sensori fotoelettrici è compromessa dal deposito di sporco e contaminanti sulla superficie.

La soluzione:

I sensori radar nella custodia compatta M30 offrono una soluzione affidabile per il rilevamento degli pneumatici sui nastri trasportatori, anche in condizioni difficili.

I vantaggi:

  • Prestazioni affidabili:Funziona anche in condizioni difficili, aumentando la sicurezza operativa.

  • Rilevamento senza contatto:Ottimizza il processo produttivo rilevando in modo affidabile i pneumatici.

  • Elevata flessibilità di gammaFlessibilità di gamma, adatta da piccole a grandi portate.

  • Integrazione sempliceConnessione rapida ai sistemi esistenti grazie a IO-Link e alla modalità SIO.


Avete domande? Il vostro contatto diretto con noi

Jonathan Filohn
innovazione
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare