Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori radar

Precisione e affidabilità grazie alla moderna tecnologia radar

Risultati di misura precisi con i sensori radar

I sensori radar sono sinonimo di precisione, velocità e affidabilità, anche in ambienti difficili. Forniscono risultati di misura stabili indipendentemente da luce, sporco, umidità o fluttuazioni di temperatura e sono quindi ideali per le applicazioni industriali più esigenti. Grazie all'elevata frequenza di misura, alla lunga portata e alla risoluzione precisa, i sensori radar consentono di eseguire operazioni di misura spesso impossibili da realizzare con altre tecnologie.

Il nostro portafoglio di sensori radar

Lunga distanza e risoluzione precisa
I sensori radar rilevano gli oggetti anche a diversi metri di distanza, senza compromettere la precisione. Anche i dettagli più piccoli rimangono riconoscibili, anche quando si devono coprire grandi distanze.

Tempi di risposta molto rapidi
Con frequenze di misura fino a 1000 Hz e tempi di risposta nell'ordine dei millisecondi, i sensori radar sono molto più veloci di molti altri tipi di sensori. Ciò consente un rilevamento affidabile in processi altamente dinamici.

Robustezza contro le condizioni ambientali
Polvere, nebbia, vapore, correnti d'aria o sporcizia non compromettono il funzionamento. I sensori radar funzionano indipendentemente dalla luce del giorno, dalla luce ambientale o dalle superfici difficili: anche gli oggetti trasparenti, lucidi o caldi vengono rilevati in modo affidabile.

Affidabile dove i sensori ottici raggiungono i loro limiti
I sensori ottici reagiscono in modo sensibile allo sporco, alla luce ambientale e alle condizioni della superficie. I sensori radar, invece, funzionano in modo stabile, indipendentemente da buio, luce solare, polvere o materiali trasparenti. Questo li rende l'alternativa più robusta quando le soluzioni ottiche non sono sufficienti.

Più veloci e più stabili degli ultrasuoni
I sensori a ultrasuoni offrono buoni risultati in molte applicazioni, ma reagiscono in modo relativamente lento e sono suscettibili di interferenze dovute a umidità o correnti d'aria. I sensori radar offrono frequenze di misura fino a 1000 Hz e forniscono risultati precisi anche in condizioni difficili.

Maggiore affidabilità del processo grazie alla qualità del segnale
I sensori radar non forniscono solo risultati di misura, ma anche informazioni sulla qualità del segnale. Gli utenti riconoscono immediatamente l'affidabilità del segnale: un vantaggio decisivo per le applicazioni critiche.

I vantaggi dei sensori radar in sintesi

  • Lunga portata e risoluzione precisa
  • Frequenza di misura molto elevata e tempi di risposta rapidi
  • Resistenza a polvere, sporcizia, umidità, luce diretta, nebbia, vapore e correnti d'aria
  • Insensibile ai campi magnetici o elettrici
  • Affidabile con oggetti trasparenti, lucidi o caldi
  • Funzionamento in parallelo senza problemi di più sensori
  • Indipendente dalla luce ambientale e dalla sporcizia
  • Misure attraverso materiali come vetro o plastica
  • Visualizzazione della qualità del segnale per la massima affidabilità del processo

Campi di applicazione dei sensori radar

I sensori radar sono versatili e offrono vantaggi in quasi tutti i settori dell'automazione industriale. La loro forza risiede nella capacità di fornire risultati precisi anche in condizioni ambientali difficili, dalla misurazione della distanza al rilevamento di oggetti ad alta velocità.

Applicazioni tipiche in sintesi

  • Misura della distanza:
    z. Ad esempio, per i rotoli di film e pellicole o per i movimenti di sollevamento.

  • Rilevamento di oggetti ad alta velocità:
    Ad esempio, per il riempimento di bottiglie o per i sistemi di trasporto ad alta velocità.

  • Oggetti sensibili alla superficie:
    Rilevamento affidabile di superfici difficili come pneumatici, vetro, metalli riflettenti o materiali trasparenti.

  • Monitoraggio della posizione:
    Monitoraggio preciso di utensili, componenti o movimenti della macchina.

Competenza e consulenza: contattateci

Il nostro team di esperti è a disposizione per aiutarvi e consigliarvi. Se non siete sicuri di quale sia il sensore più adatto alle vostre esigenze, saremo lieti di aiutarvi.
Contattateci!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare