Prolunghe
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-D289-AH-700-PS72N1-010-C026 | BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-010-C026 | |
|
-
Prezzo di listino
|
144,21 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | D-Sub-Connettore, ad angolo, 9-poli | D-Sub-Connettore, ad angolo, 9-poli |
| Interfaccia | Profibus | Profibus |
| Cavo | PUR schermato viola, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -20...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...50 °C | -20...60 °C |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | - |
| Omologazione / conformità |
CE CE EAC |
CE WEEE |
| Tensione d'esercizio UB | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Grado di protezione | - | IP68/IP20 |