BCC0FFE

BCC W324-0000-10-003-BW8434-020

Cavi per saldatura ad alte prestazioni

Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Cavo
TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 2 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...130 °C
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
Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Cavo
TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 2 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...130 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-40...125 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP65
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare