Cavi per saldatura ad alte prestazioni
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-008-BW8434-020 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-020 | BCC W314-0000-10-003-BW8434-020 | |
|
29,13 EUR
Prezzo di listino
|
25,13 EUR
Prezzo di listino
|
25,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | - | - |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | - | - |
| Cavo | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 2 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 2 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 2 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |