BCC0HP7

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-100

Prolunghe

Collegamento 1
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 10 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 10 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa flessibile
-40...75 °C
Tensione d'esercizio UB
42 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.0 A
Grado di protezione
IP20/IP20
Omologazione / conformità
CE
EAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare