Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Il vostro prezzo non può essere visualizzato
Per motivi tecnici, le vostre condizioni individuali non possono essere recuperate dal server in questo momento. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un ordine. Non appena le vostre condizioni saranno reperibili, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata via e-mail.

BNI0088

BNI IOL-801-102-Z036

Silver Line - Torre di segnalazione LED intelligente in alloggiamento metallico classico

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

SmartLight:
flessibilità ed efficienza in un unico prodotto

Balluff SmartLight è la soluzione innovativa per la visualizzazione di informazioni e stati delle macchine nei moderni impianti di produzione. Rispetto ai sistemi tradizionali, offre un unico modello che copre una vasta gamma di applicazioni.

Con il suo design moderno, SmartLight non compromette l'estetica dell'impianto.

I LED extra luminosi garantiscono un segnale chiaro e ben visibile, anche da grande distanza. Scoprite i vantaggi di Balluff SmartLight e ottimizzate i vostri processi di produzione! 


Segnalazione extra luminosa

In tutto lo spettro cromatico grazie ai moderni LED RGB


Versatile

Grazie a diverse modalità operative come la modalità a segmenti o a luce sequenziale


Risparmio di tempo e costi

Grazie alla riduzione delle varianti necessarie e a un'installazione più rapida


Pronto per l'Industria 4.0

Grazie a IO-Link, perfettamente preparato anche per le applicazioni future


Installazione rapida

Grazie al cavo di collegamento a 4 poli e all'ampia gamma di accessori

Modalità a segmenti

La modalità a segmenti sostituisce le tradizionali colonne di segnalazione. È possibile regolare individualmente il numero e il colore dei segmenti durante il funzionamento. Con uno SmartLight a 5 segmenti è possibile attivare in modo flessibile da 1 a 5 segmenti. La riduzione dei segmenti crea una superficie di visualizzazione più ampia per una migliore rappresentazione. I segmenti possono lampeggiare o illuminarsi a velocità regolabili.

Modalità Livello

La versatile colonna di segnalazione IO-Link funge da indicatore di livello e consente di selezionare le risoluzioni di ingresso appropriate. In questo modo è possibile visualizzare facilmente i livelli di riempimento nei serbatoi o la distanza da un oggetto. Durante il funzionamento, il colore della barra LED può essere regolato per indicare la gravità dell'evento. Se viene superato un valore di soglia, l'intera barra passa, ad esempio, al giallo o al rosso, a seconda dello standard.

Modalità luce scorrevole

La modalità luce sequenziale delle lampade di segnalazione consente di spostare un segmento dall'alto verso il basso o viceversa. Colore, direzione, dimensione e velocità del segmento sono liberamente regolabili. Anche l'intensità luminosa e il colore della parte statica possono essere configurati e tutti i parametri possono essere modificati in modo flessibile durante il funzionamento.

Modalità flessibile

La modalità flessibile offre il maggior numero di possibilità. Ogni livello LED può essere controllato individualmente tramite dati aciclici. Colore e intensità sono liberamente definibili per consentire animazioni personalizzate. È possibile realizzare senza problemi strutture di segmenti speciali, come sei segmenti o sequenze lampeggianti.

Balluff Engineering Tool

La vostra opportunità per una semplice messa in servizio e configurazione degli SmartLights
Scopri di più

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 213 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare