Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Visualizzazione dei processi di rivestimento e asciugatura degli elettrodi

SmartLights BNI per il rilevamento rapido dei guasti e il controllo dei processi

Quando si tratta di produrre batterie con materiali elettrici, una visualizzazione precisa e tempi di produzione rapidi sono essenziali per garantire condizioni di produzione stabili. Le macchine di rivestimento devono tenere sempre sotto controllo diversi parametri come la velocità di applicazione del rivestimento, la viscosità dell'impasto e la temperatura nella sezione di essiccazione. Le torri di segnalazione LED SmartLights BNI di Balluff offrono una visualizzazione flessibile di questi parametri e rendono visibili gli scostamenti con un semplice sguardo. Diverse modalità di visualizzazione e una gamma di colori personalizzati consentono una visualizzazione intuitiva, ad esempio per lo stato "Riavvio in corso", "Completamento del processo" o in caso di mancanza di materiale. In questo modo, il personale operativo può reagire immediatamente ai cambiamenti e prendere le misure necessarie senza interrompere il processo. I segnali acustici opzionali aumentano la sicurezza e consentono un intervento rapido, se necessario.

Caratteristiche speciali

  • Spettro di colori personalizzabile per la visualizzazione di stati quali "Funzionamento attivo", "Deviazione rilevata" o "Manutenzione necessaria".
  • Tre modalità di visualizzazione (segmento, livello e modalità luce di marcia) consentono di adattarsi in modo flessibile ai diversi requisiti di processo.
  • Facile regolazione dei display durante il funzionamento per una rapida reazione ai cambiamenti
  • Modulo sonoro opzionale per amplificare i segnali visivi e informare rapidamente il personale operativo.

Smartlight e illuminazione delle macchine consigliate per la visualizzazione dei processi produttivi

BNI008A

Segnale luminoso a LED compatto con 6 segmenti e IP67

BNI0082

SmartLight - Torretta di segnalazione a LED con numero diverso di segmenti

BNI0088

Torretta di segnalazione LED intelligente con un numero diverso di segmenti

BAV001W

Pannello di controllo IO-Link

BAE00ZM

Illuminazione delle macchine

BNI008A

Segnale luminoso a LED compatto con 6 segmenti e IP67

Principio di funzionamento
Indicator light with sound module
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Volume
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 234.5 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP30
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI0082

SmartLight - Torretta di segnalazione a LED con numero diverso di segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
5
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 309 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI0088

Torretta di segnalazione LED intelligente con un numero diverso di segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 213 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BAV001W

Pannello di controllo IO-Link

Principio di funzionamento
Pannello di comando IO-Link, quadruplo
Dimensione
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
55 °C
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAE00ZM

Illuminazione delle macchine

Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Illuminazione macchina
Dimensione
Ø 45 x 420 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Materiale
Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Superficie luminosa
380 x 42 mm
Angolo di irradiamento
120 °
Tipo di luce
LED, luce bianca, diffusa
Intensità luminosa
1450 lm
Temperatura di colore
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo del rivestimento e dell'essiccazione

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare